形式 形V500-R2CF
ビュー方向 フロントビュー
適用コード バーコード WPC(JAN/EAN/UPC), Codabar(NW-7), ITF, Industrial2of5(STF), Code39,
Code93, Code128, GS1-128(EAN-128), GS1-Databar(RSS-14),
GS1-Databar Limited(RSS Limited), GS1-Databar Expanded(RSS Expanded)
読取り桁数 最大の制限なし(バー幅と読取距離により異なる)
読取り性能* 最小分解能 バーコード: 0.15mm
コントラスト(PCS) 0.45以上(白の反射率70%以上)
読取り距離 60~270mm(細バー: 0.5mm時)
読取り角度 40°(左右のマージンを含む)以内
ピッチ角(α) ±30°
スキュー角(β) ±60°(ただし、上10°~下8°は除く)
チルト角(γ) ±25°
湾曲読取り(R) R≧20mm(UPC12桁)
光源 赤色半導体レーザ(波長: 650nm)
光出力 1.0mW以下(JIS クラス2に該当)
スキャンタイプ ラスタスキャン
スキャン数 1000スキャン/秒
インター
フェース
通信仕様 RS-232C
OK/NG出力 NPNオープンコレクタ出力(ただし、ケーブル加工が必要)
機能設定方法 メニューシート読取方式 または ホストコマンド方式
機能仕様 読取りトリガ 外部トリガ(トランジスタ入力)
コマンドによるトリガ(RS-232C)
本体のSCANボタンによるテスト読取りのトリガ
OK/NG信号 ・ラベル登録していない場合
 OK信号:読み取り成功時にOK 信号がON
 NG信号:読み取り失敗時にNG信号がON
・ラベル登録している場合
 OK信号:読み取り結果が登録ラベルと一致した場合にON
 NG信号:読み取り失敗、または、読み取り結果が登録ラベルと一致しない場合にON
表示LED 読取り成功時は読取り確認LED(緑)が点灯
モータ動作異常時は読取り確認LED(赤)が点滅
ブザー 読取り成功をブザー音で通知(消音可能)
電源電圧 電源電圧 DC4.5~5.5V
消費電流 動作時:500mA以下 待機時:150mA以下
突入電流 2.0A MAX
環境仕様 周囲温度範囲 動作時:0~+45℃ 保存時:-10~+60℃
周囲湿度範囲 20~85%RH(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
外乱光 蛍光灯:4,000lx以下 太陽光:80,000lx以下
耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm 3方向(X/Y/Z)各8分10回
保護構造 IP54(IEC60529規格)
質量 本体のみ 約80g
付属品込み 約190g(取付金具、絶縁板、ネジを含む)
梱包重量 約270g(梱包箱含む)
外形サイズ 本体サイズ 約29(W)×34.5(D)×17(H)mm
梱包サイズ 約245(W)×110(D)×40(H)mm
入出力コネクタ 丸型DINコネクタ
コード長 約1.5m
コード最小曲げ半径 約23mm
付属品 取扱説明書、メニューシート、取付金具、絶縁板、M3×6ネジ(2本)、M3×8ネジ(1本)、
M5×10ネジ(2本)
材質・色 上側ケース マグネシウムダイキャスト、黒色
フロントパネル PC、黒色
ラベル類 PET
読取り窓 PMMA、透明
ケーブル PVC、黒色
絶縁板 ABS、黒色
取付金具 SUS304、銀色

読取りエリア(代表例)

ナローバー幅 読取り距離(*1)
A 0.15mm 70~140mm
B 0.25mm 60~200mm
C 0.5mm 60~270mm
D 1.0mm 70~330mm

*1. ケース先端からの距離です。