(単位:mm)
インバータ本体
形3G3MX2-AB001-V1
形3G3MX2-AB002-V1
形3G3MX2-AB004-V1
形3G3MX2-A2001-V1
形3G3MX2-A2002-V1
形3G3MX2-A2004-V1
形3G3MX2-A2007-V1
形3G3MX2-AB007-V1
形3G3MX2-AB015-V1
形3G3MX2-AB022-V1
形3G3MX2-A2015-V1
形3G3MX2-A2022-V1
形3G3MX2-A4004-V1
形3G3MX2-A4007-V1
形3G3MX2-A4015-V1
形3G3MX2-A4022-V1
形3G3MX2-A4030-V1
形3G3MX2-A2037-V1
形3G3MX2-A4040-V1
形3G3MX2-A2055-V1
形3G3MX2-A2075-V1
形3G3MX2-A4055-V1
形3G3MX2-A4075-V1
形3G3MX2-A2110-V1
形3G3MX2-A4110-V1
形3G3MX2-A4150-V1
形3G3MX2-A2150-V1
通信ユニット
MX2シリーズ EtherCAT通信ユニット
形3G3AX-MX2-ECT
注. EtherCAT 通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に26.4mmを加算してください。
(インバータ本体のD寸法は、容量で異なります。MX2シリーズV1タイプユーザーズマニュアル(SBCE-376)を参照してください。)
MX2シリーズ CompoNet通信ユニット
形3G3AX-MX2-CRT-E
注. CompoNet 通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に26.4mmを加算してください。
(インバータ本体のD寸法は容量で異なります。MX2シリーズV1タイプユーザーズマニュアル(SBCE-376)を参照してください。)
MX2シリーズ DeviceNet通信ユニット
形3G3AX-MX2-DRT-E
注. DeviceNet 通信ユニットを取り付けた場合の全体の寸法は、インバータ本体のD寸法に26.4mmを加算してください。
MX2シリーズV1タイプユーザーズマニュアル(SBCE-376) を参照してください。
オプション
回生制動ユニット 形3G3AX-RBU□□
形3G3AX-RBU21/-RBU22/-RBU41
制動抵抗器 形3G3AX-RB□□□□□
形3G3AX-RBA
形3G3AX-RBB
形3G3AX-RBC4001
形3G3AX-RBC6001
形3G3AX-RBC12001
ラジオノイズフィルタ 形3G3AX-ZCL□
形3G3AX-ZCL1
形3G3AX-ZCL2
入力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFI□□
形3G3AX-NFI21
形3G3AX-NFI22
形3G3AX-NFI25/形3G3AX-NFI26
形3G3AX-NFI45/形3G3AX-NFI46
形3G3AX-NFI23/形3G3AX-NFI24
形3G3AX-NFI41/形3G3AX-NFI42
形3G3AX-NFI43/形3G3AX-NFI44
形3G3AX-NFI27
出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□
形3G3AX-NFO01
形3G3AX-NFO02
形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05
DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□
ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□
形3G3AX-AL2025
形3G3AX-AL2055
形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220
形3G3AX-AL2330
形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055
形3G3AX-AL4110
形3G3AX-AL4220/形3G3AX-AL4330