形式基準

種類

インバータ本体

定格電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式
CT:重負荷 VT:軽負荷
三相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 形3G3MX2-A2001-V1
0.2kW 0.4kW 形3G3MX2-A2002-V1
0.4kW 0.75kW 形3G3MX2-A2004-V1
0.75kW 1.1kW 形3G3MX2-A2007-V1
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-A2015-V1
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-A2022-V1
3.7kW 5.5kW 形3G3MX2-A2037-V1
5.5kW 7.5kW 形3G3MX2-A2055-V1
7.5kW 11kW 形3G3MX2-A2075-V1
11kW 15kW 形3G3MX2-A2110-V1
15kW 18.5kW 形3G3MX2-A2150-V1
三相AC400V IP20 0.4kW 0.75kW 形3G3MX2-A4004-V1
0.75kW 1.5kW 形3G3MX2-A4007-V1
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-A4015-V1
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-A4022-V1
3.0kW 4.0kW 形3G3MX2-A4030-V1
4.0kW 5.5kW 形3G3MX2-A4040-V1
5.5kW 7.5kW 形3G3MX2-A4055-V1
7.5kW 11kW 形3G3MX2-A4075-V1
11kW 15kW 形3G3MX2-A4110-V1
15kW 18.5kW 形3G3MX2-A4150-V1
単相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 形3G3MX2-AB001-V1
0.2kW 0.4kW 形3G3MX2-AB002-V1
0.4kW 0.55kW 形3G3MX2-AB004-V1
0.75kW 1.1kW 形3G3MX2-AB007-V1
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-AB015-V1
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-AB022-V1

●輸出貿易管理令

形3G3MX2-□□□□□-V1 Rev. ACACは外国為替および外国貿易法の規定により、輸出許可取得対象貨物(または技術)に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをおとりください。
Rev. については、製品ラベルおよび梱包ラベルよりご確認ください。

通信ユニット

名称 形式
EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E
DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E

オプション品

名称 仕様 形式
回生制動ユニット 三相200V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU21
瞬時回生力大(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU22
三相400V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU41
制動抵抗器 小型タイプ 定格容量120W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBA1201
定格容量120W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBA1202
定格容量120W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBA1203
定格容量120W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBA1204
標準タイプ 定格容量200W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBB2001
定格容量200W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBB2002
定格容量300W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBB3001
定格容量400W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBB4001
中容量タイプ 定格容量400W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBC4001
定格容量600W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBC6001
定格容量1200W、抵抗値17Ω 形3G3AX-RBC12001

●回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧

インバータ 使用条件 制動ユニット 制動抵抗器 接続
形態
制約事項
電圧
クラス
最大適用
モータ容量
[kW]
形式 %ED *1
[%]
概算制動
トルク
[% *2]
形式 台数 形式 台数 連続許容
on時間
[秒]
最小接続
抵抗値
[Ω]
200V級 0.1 形3G3MX2-A2001-V1
形3G3MX2-AB001-V1
3.0% 220% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
10.0% 220% 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.2 形3G3MX2-A2002-V1
形3G3MX2-AB002-V1
3.0% 220% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
10.0% 220% 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.4 形3G3MX2-A2004-V1
形3G3MX2-AB004-V1
3.0% 220% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
10.0% 220% 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.75 形3G3MX2-A2007-V1
形3G3MX2-AB007-V1
3.0% 120% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 50
10.0% 120% 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 50
1.5 形3G3MX2-A2015-V1
形3G3MX2-AB015-V1
2.5% 110% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 1 1 12 50
10.0% 215% 形3G3AX-RBC4001 1 1 10 50
2.2 形3G3MX2-A2022-V1
形3G3MX2-AB022-V1
3.0% 150% 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 1 1 30 35
10.0% 150% 形3G3AX-RBC4001 1 1 10 35
3.7 形3G3MX2-A2037-V1 3.0% 125% 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 1 1 20 35
10.0% 125% 形3G3AX-RBC6001 1 1 10 35
5.5 形3G3MX2-A2055-V1 3.0% 120% 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 2 30 20
10.0% 120% 形3G3AX-RBC4001 2 2 10 20
7.5 形3G3MX2-A2075-V1 3.0% 125% 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 2 20 17
10.0% 125% 形3G3AX-RBC6001 2 2 10 17
11 形3G3MX2-A2110-V1 3.0% 90% 本体内蔵 形3G3AX-RBC12001 1 1 10 17
10.0% 90% 形3G3AX-RBC12001 1 1 10 17
10.0% 125% 形3G3AX-RBU23 *3 1 形3G3AX-RBC6001 3 14 10 4
15 形3G3MX2-A2150-V1 3.0% 110% 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 5 7 30 10
10.0% 110% 形3G3AX-RBC4001 5 7 10 10
400V級 0.4 形3G3MX2-A4004-V1 3.0% 220% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
10.0% 220% 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
0.75 形3G3MX2-A4007-V1 3.0% 220% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
10.0% 220% 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
1.5 形3G3MX2-A4015-V1 3.0% 120% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
10.0% 120% 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
2.2 形3G3MX2-A4022-V1 2.5% 150% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 2 3 12 100
10.0% 220% 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
3.0 形3G3MX2-A4030-V1 2.5% 110% 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 2 3 12 100
10.0% 215% 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
4.0 形3G3MX2-A4040-V1 3.0% 165% 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 3 30 100
10.0% 165% 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
5.5 形3G3MX2-A4055-V1 3.0% 120% 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 3 30 70
10.0% 120% 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 70
7.5 形3G3MX2-A4075-V1 3.0% 125% 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 3 20 70
10.0% 125% 形3G3AX-RBC6001 2 3 10 70
11 形3G3MX2-A4110-V1 3.0% 85% 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 3 20 70
10.0% 85% 形3G3AX-RBC6001 2 3 10 70
10.0% 120% 形3G3AX-RBU41*3 1 形3G3AX-RBC4001 4 15 10 34
15 形3G3MX2-A4150-V1 3.0% 125% 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 4 5 20 35
10.0% 125% 形3G3AX-RBC6001 4 5 10 35

*1. %EDは、1サイクルの動作時間の内、 制動(減速時間)に使える比率を示しています。
*2. モータ定格トルクを100%として、%で示しています。
*3. 内蔵抵抗器を取り外してください。

名称 インバータ仕様 形式
入力電源 CT:重負荷 VT:軽負荷
ラジオノイズフィルタ 三相200V 0.1kW - 形3G3AX-ZCL2
0.2kW 0.2kW 形3G3AX-ZCL2
(形3G3AX-ZCL1)
0.4kW 0.4kW
0.75kW 0.75kW
1.5kW 1.1kW
2.2kW 2.2kW
3.7kW 3.0kW
5.5kW 5.5kW
7.5kW 7.5kW
11kW 11kW 形3G3AX-ZCL1
15kW 15kW
- 18.5kW
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-ZCL2
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-ZCL2
(形3G3AX-ZCL1)
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW
5.5kW 7.5kW
7.5kW -
11kW 11kW 形3G3AX-ZCL1
15kW 15kW
- 18.5kW
入力側ノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFI21
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-NFI22
1.5kW -
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-NFI23
- 3.0kW
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-NFI24
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-NFI25
7.5kW -
11kW 11kW 形3G3AX-NFI26
15kW 15kW 形3G3AX-NFI27
- 18.5kW
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFI21
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW 形3G3AX-NFI22
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-NFI23
1.5kW -
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-NFI24
- 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-NFI41
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW -
3.0kW 3.0kW 形3G3AX-NFI42
- 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-NFI43
5.5kW 7.5kW
7.5kW -
11kW 11kW 形3G3AX-NFI44
15kW 15kW 形3G3AX-NFI45
- 18.5kW 形3G3AX-NFI46
出力側ノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFO01
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW -
1.5kW 1.1kW 形3G3AX-NFO02
2.2kW 2.2kW
3.7kW 3.0kW 形3G3AX-NFO03
5.5kW 5.5kW
7.5kW 7.5kW 形3G3AX-NFO04
11kW 11kW
15kW 15kW 形3G3AX-NFO05
- 18.5kW
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFO01
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW -
1.5kW 1.1kW 形3G3AX-NFO02
2.2kW 2.2kW
- 3.0kW 形3G3AX-NFO03
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-NFO01
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW -
3.0kW 3.0kW 形3G3AX-NFO02
4.0kW 4.0kW
5.5kW 5.5kW 形3G3AX-NFO03
7.5kW 7.5kW
11kW 11kW
15kW 15kW 形3G3AX-NFO04
- 18.5kW
DCリアクトル 三相200V 0.1kW - 形3G3AX-DL2002
0.2kW 0.2kW
0.4kW 0.4kW 形3G3AX-DL2004
0.75kW 0.75kW 形3G3AX-DL2007
1.5kW 1.1kW 形3G3AX-DL2015
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-DL2022
3.7kW 3.0kW 形3G3AX-DL2037
- 5.5kW 形3G3AX-DL2055
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-DL2075
7.5kW -
11kW 11kW 形3G3AX-DL2110
15kW 15kW 形3G3AX-DL2150
- 18.5kW 形3G3AX-DL2220
単相200V 0.1kW - 形3G3AX-DL2002
0.2kW 0.2kW
0.4kW 0.4kW 形3G3AX-DL2004
0.75kW 0.55kW 形3G3AX-DL2007
1.5kW 1.1kW 形3G3AX-DL2015
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-DL2022
- 3.0kW 形3G3AX-DL2037
三相400V 0.4kW - 形3G3AX-DL4004
0.75kW 0.75kW 形3G3AX-DL4007
1.5kW 1.5kW 形3G3AX-DL4015
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-DL4022
3.0kW 3.0kW 形3G3AX-DL4037
4.0kW 4.0kW
5.5kW 5.5kW 形3G3AX-DL4055
7.5kW 7.5kW 形3G3AX-DL4075
11kW 11kW 形3G3AX-DL4110
15kW 15kW 形3G3AX-DL4150
- 18.5kW 形3G3AX-DL4220
ACリアクトル 三相200V 0.1kW - 形3G3AX-AL2025
0.2kW 0.2kW
0.4kW 0.4kW
0.75kW 0.75kW
1.5kW 1.1kW
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-AL2055
- 3.0kW
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-AL2110
5.5kW 7.5kW
7.5kW - 形3G3AX-AL2220
11kW 11kW
15kW 15kW
- 18.5kW 形3G3AX-AL2330
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-AL2025
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-AL2055
1.5kW -
2.2kW 2.2kW 形3G3AX-AL2110
- 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-AL4025
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-AL4055
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-AL4110
5.5kW 7.5kW
7.5kW -
11kW 11kW 形3G3AX-AL4220
15kW 15kW 形3G3AX-AL4330
- 18.5kW

名称 仕様 形式
デジタルオペレータ - 形3G3AX-OP01
デジタルオペレータ用ケーブル ケーブル長 1m 形3G3AX-OPCN1
ケーブル長 3m 形3G3AX-OPCN3

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長 形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
3164_lu_8_1 オムロン
株式会社
0.3m 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5m 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1m 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2m 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3m 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5m 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:ライトブルー
3164_lu_8_2 オムロン
株式会社
0.3m 形XS5W-T421-AMD-K
0.5m 形XS5W-T421-BMD-K
1m 形XS5W-T421-CMD-K
2m 形XS5W-T421-DMD-K
5m 形XS5W-T421-GMD-K
10m 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
3164_lu_8_4 オムロン
株式会社
0.5m 形XS5W-T421-BMC-SS
1m 形XS5W-T421-CMC-SS
2m 形XS5W-T421-DMC-SS
3m 形XS5W-T421-EMC-SS
5m 形XS5W-T421-GMC-SS
10m 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黄色
3164_lu_8_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25m 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5m 3RHS4-1100-0.5M
1m 3RHS4-1100-1M
2m 3RHS4-1100-2M
5m 3RHS4-1100-5M
10m 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ
サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-SB* 倉茂電工株式会社 
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB* オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C* パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR*1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 PNET/B*1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ 3164_lu_10_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1*1 オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
ケーブル - スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE*2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立式コネクタ - 3R104-1110-000AM*2

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLCシステム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJ/NXシリーズ
インバータ
通信ユニット
インバータ本体:MX2シリーズ V1タイプ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
       (CJシリーズのみ対応)
       CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E
       DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E
インバータ本体:MX2シリーズV1タイプ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
       CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E
       DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.3.□が含まれます。
1ライセンス版
*
DVD 形CXONE-AL01D-V4 -

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみの商品をご用意しております。
注. 詳しくは、「CX-One Ver.4カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよび HMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。