エア流量センサ
| 形式 | 形D6FZ-FGS1000 | ||
|---|---|---|---|
| 適応流体 | 空気・窒素(N2) | ||
| 最大使用圧力 | 0.99MPa | ||
| 計測 | 流量
*1 |
検出範囲 | 1~1,000L/min(std) |
| 分解能 | 0.1L/min | ||
| 精度 | 50L/min(std)以上のとき± 2.0% of reading *2 | ||
| 50L/min(std)未満のとき ±0.1%F.S. *2 | |||
| 圧力 | 検出範囲 | 0~0.99MPa | |
| 精度 | ±2%F.S. | ||
| 温度 | 検出範囲 | -10~+60℃ | |
| 精度 | ±1.5%(絶対温度) | ||
| 耐環境性 | 使用温度範囲 | -10~+60℃(結露・氷結なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~ 85%RH(結露・氷結なきこと) | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | ||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回 | ||
| 圧力損失 | 直接配管時:10kPa以下 (0.5MPa、最大流量時)
クイックカプラ(長堀工業(株)TL型)使用時:10kPa以下(0.5MPa、最大流量時) |
||
| 電源電圧 | DC16~24V±10%リップル(p-p)10%以下(単体使用時)、
DC24V±10% リップル(p-p)10%以下(複数台使用時)*3 |
||
| 消費電力 | 2W以下 | ||
| 測定周期 | 約62.5ms | ||
| 表示 | 表示方法 | 2色LEDの点灯点滅による状態表示 | |
| 表示内容 | 通電、流量、異常警報の有無 | ||
| 出力 | 出力
I/F |
アナログ | 電流出力 4~20mA(2点)*4 最大負荷抵抗270Ω以下 |
| パルス | オープンドレイン出力(2点)*5 DC24V 50mA以下
ON時残留電圧 1.5V以下、OFF時漏れ電流 50μA以下 |
||
| RS-485 | 2線式半二重、調歩同期式
通信速度:115.2kbps(固定)、データビット長:8bit(固定)、ストップビット長:1bit (固定)、垂直パリティ:偶数(固定)、通信プロトコル:CompoWay/F準拠 |
||
| 出力内容 | 瞬時スタンダード流量、積算スタンダード流量、圧力、温度、本体異常出力 | ||
| 保護構造 | IP64(スイッチカバーを外した場合を除く) | ||
| 配線接続方式 | M12コネクタ(8ピン) | ||
| 配管接続口径 | Rc1(25A) ブッシングにより15A、20Aへ変換可 | ||
| 材質 | ケーブル材質:塩化ビニル/本体:アルミダイキャスト/表示部:アクリル | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 64×93×195 mm (つば部除く) | ||
| 重量(梱包状態) | 約1.2kg(約1.7kg) | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||
*1. 流量の表記は、20℃、大気圧(101.3 kPa)に換算した値です。
*2. 圧力,温度の精度は含まず。スタンダード流量への換算精度は、±2.5% of reading(20℃、0,5MPaにおいて)
*3. 0V端子を必ず接地し、24Vの(+)端子は接地しないでください。故障のおそれがあります。
*4. アナログ出力は、瞬時スタンダード流量と圧力となります。
*5. パルス出力の積算スタンダード流量は、1,10(工場出荷時設定),100,1000L(std)/パルスから選択。
エア流量ステーション
| 形式 | 形D6FZ-FGX21 |
|---|---|
| 接続可能センサ | 形D6FZ-FGT200/形D6FZ-FGT500/形D6FZ-FGS1000 |
| 最大接続可能センサ | 8台*1 |
| 表示 | 液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示 |
| 記録間隔 | 1秒/2秒/5秒/10秒/20秒/30秒/1分 |
| 表示データ | 瞬時流量、積算流量、圧力、温度、料金・CO2 換算値 |
| 記録データ | 瞬時流量、積算流量、体積流量、圧力、温度 |
| 演算機能 | 積算流量を、料金・CO2に換算 |
| 記録モード | コンティニュー*2、リング*3 |
| 外部出力 | アラーム出力(フォトカプラ出力) *4 |
| 通信インターフェース | Etherne(t 10BASE-T、100BASE-TX) |
| 記憶装置(内部) | 内部メモリ 1台接続時 約4200データ、8台接続時 約650データ |
| 記憶装置(外部) | SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD291
(2GB)*9、形HMC-SD291(4GB)(オムロン(株)製)*5 |
| 電源電圧 | DC入力: DC24V±10%リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 80mA以下 |
| 使用温度範囲 | Ethernet未使用時 -10℃~ 40℃(結露・氷結なきこと)、
Ethernet使用時 0℃~ 40℃(結露・氷結なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~ 85%RH(結露・氷結なきこと) |
| 保存温湿度範囲 | -15℃~+60℃ 20~ 85%RH(結露・氷結なきこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V、50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z 各方向80min |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*6 |
| 材質 | ABS |
| 保護構造 | IP30 |
| 取付方法 | 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け |
| 外形寸法(W×D×H) | 117.2×24.6×56.8 mm (突起部除く) |
| 重量(梱包状態) | 約150g(約500g) |
| 付属品 | 取扱説明書、スタートアップガイド、接続ケーブル *7、アラーム出力コネクタ *8 |
*1. 記録間隔2秒以上のときは8台まで、記録間隔1秒の場合は4台まで接続可能。
*2. 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDメモリカードにデータを書き出してSDメモリカード容量の上限まで収録を継続します。
内部メモリが上限に達した時点でSDメモリカードが挿入されていないか、ライトプロテクトがかかっている場合は収録が停止します(SDメモリカード挿入後、ボタン押下でSDメモリカードに出力できます。)
工場出荷時設定はコンティニューです。記録モードの変更はPCソフトから実施してください。
*3. 常に内部メモリ上限分、最新の測定値を記録するモードです。(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次上書されます。)
*4. しきい値設定モードで設定されたエア流量の上限値・下限値の範囲を超えた場合に出力されます。
*5. 他社製のSDカード(SD/SDHCカード規格対応)使用の場合、一時的なデータの読み書きは可能ですが、SDカードによっては使用中に正しく認識しない場合があり、データの保証ができません。ご使用の際は推奨のSDカードの使用をお願いします。
*6. 取付磁石をご使用の際は、衝撃が加わらない箇所に設置ください。
*7. T分岐コネクタ形D6FZ-FC02との接続ケーブルです。
*8. 付属コネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1 です。
*9. 形HMC-SD291は2022年3月末に受注終了予定です。