本体
| 形状 | 品名 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
エア流量センサ
(1000Lタイプ、ケーブル長0.2m) |
形D6FZ-FGS1000 |
![]() |
エア流量ステーション
(T分岐コネクタ接続ケーブルを含む、 ケーブル長1.5m) |
形D6FZ-FGX21 |
![]() |
エア流量センサセット(1000Lタイプ)
・エア流量センサ(1000Lタイプ) ・エア流量ステーション ・T分岐コネクタ ・片側コネクタコード(3m) |
形D6FZ-FGS1000-S |
オプション(別売)
| 形状 | 品名 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
T分岐コネクタ | 形D6FZ-FC02 | ||
![]() |
(エア流量ステーション形D6FZ-FGX21専用)
取りつけ用マグネット* ・取りつけ用マグネット:2個 ・+ねじ(M3):2個 |
形ZN9-EM01-S | ||
![]() |
片側コネクタコード | ケーブル長 3m | M12コネクタ
(8ピン) |
形D6FZ-JD3A |
| ケーブル長 10m | 形D6FZ-JD10A | |||
| ケーブル長 20m | 形D6FZ-JD20A | |||
![]() |
両側コネクタコード | ケーブル長 3m | M12コネクタ
(8ピン) |
形D6FZ-JD3B |
| ケーブル長 5m | 形D6FZ-JD5B | |||
| ケーブル長 10m | 形D6FZ-JD10B | |||
| ケーブル長 20m | 形D6FZ-JD20B | |||
*マグネットを使用する場合、振動耐性は55Hz以下になります。