アンテナ

形式 形V740-HS01CA 形V740-HS01LA 形V740-HS01CA-WP 形V740-HS01LA-WP
交信周波数 915.7~921.5MHz
アンテナ利得 8.0dBi以下
アンテナ偏波 円偏波 直線偏波 円偏波 直線偏波
使用周囲温度 -15~+60℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
保護構造 IP50(IEC60529規格) IP65(IEC60529規格) *
外形寸法 256(W)×256(H)×57(D)mm 256(W)×256(H)×76(D)mm
質量 約800g 約1,200g
*コネクタ部は防水仕様ではありません。

アンテナケーブル

形式 形V740-A01 3M 形V740-A01 10M 形V740-A01 20M
ケーブル長 3m 10m 20m
ケーブル損失 約1.5dB 約3.0dB
ケーブル種類 3D-2V(直径5.5mm) 5D-SFA(直径7.6mm)
注. 20mケーブルご使用時の交信距離は、3mおよび10mケーブル使用時の80%程度になります。

リーダライタ

形式 形V750-BC50C04-JP 形V750-BD50C04-JP
交信周波数 920.4、920.6、920.8MHz
3チャネル
キャリアセンスによるチャネル選択
送信:916.8、918.0MHz
    2チャネル
受信:ミラーサブキャリア方式にてシフト
送信出力 10.5~29.5dBm、1dB刻みで20段階切替
電源電圧 付属のACアダプタより供給(AC100~240V50/60Hz)
消費電力 28W以下
使用周囲温度 -10~+50℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
保護構造 IP50(IEC60529規格)
外形寸法 246(W)×215(H)×43.5(D)mm
質量 約1,400g
対応規格 EPCglobal Class1 Generation2(ISO/IEC 18000-6 Type C)
アンテナポート 4ポート(アンテナ4台接続可)
上位通信ポート Ethernetポート、RS-232Cポート
上位通信I/F 当社独自仕様
外部I/Oポート IN:4ポート、OUT:4ポート
無線局種別 構内無線局「登録申請」のち「開設届」が必要 構内無線局「免許申請」が必要