アンテナ
| 種類 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 | 標準価格(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ |
![]() |
256×256×57mm | 円偏波 | 形V740-HS01CA | オープン価格 |
| 直線偏波 | 形V740-HS01LA | ||||
| 防水タイプ * |
![]() |
256×256×76mm | 円偏波 | 形V740-HS01CA-WP | |
| 直線偏波 | 形V740-HS01LA-WP |
*コネクタ部は防水仕様ではありません。
アンテナケーブル
| ケーブル長 | 形状 | 仕様 | 形式 | 標準価格(¥) |
|---|---|---|---|---|
| 3m |
![]() |
ケーブル径 5.5mm | 形V740-A01 3M | オープン価格 |
| 10m | ケーブル径 7.6mm | 形V740-A01 10M | ||
| 20m * | ケーブル径 7.6mm | 形V740-A01 20M |
*20mケーブルご使用時の交信距離は、3mおよび10mケーブル使用時の80%程度となります。
注. 最大ケーブル長20.3m。ケーブルの接続は1本までとしてください。(ケーブルを2本以上連結してのご使用はできません。)
リーダライタ
| 種類 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 | 標準価格(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 構内無線局
(登録局) (LBTあり *) |
![]() |
246×215×43.5mm | FM0方式 | 形V750-BC50C04-JP | オープン価格 |
| 構内無線局
(免許局) (LBTなし *) |
![]() |
ミラーサブ
キャリア方式 |
形V750-BD50C04-JP |
*LBT(Listen Before Talk)は、空きチャネルを探してから電波を出す(読み書きする)干渉抑制技術で、登録局には搭載が
義務付けられている機能です。このため、他のRFID機器が電波を送信しているときは待ち時間が発生する場合があります。
免許局はLBTがありませんが、交信方式に干渉を避けるミラーサブキャリア方式を採用しております。