RFIDシステムV750は、部品の入荷から製品の出荷まで、製造現場のあらゆる工程や資産情報の一括管理を行います。
UHF帯の電波を採用することで様々な管理業務の自動化とローコスト化を実現、困難だったミスの防止や生産計画の管理など工場内物流プロセスの革新をサポートいたします。
UHF帯RFIDシステム リーダライタ 920MHz対応
電波法改正により、950MHz対応の旧商品は2018年4月1日以降の使用が禁止されております。
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/12/03
RFIDシステムV750は、部品の入荷から製品の出荷まで、製造現場のあらゆる工程や資産情報の一括管理を行います。
UHF帯の電波を採用することで様々な管理業務の自動化とローコスト化を実現、困難だったミスの防止や生産計画の管理など工場内物流プロセスの革新をサポートいたします。
目視・バーコード読み取り・データ入力不要!
長距離からの電波で複数のRFタグを自動検知、管理業務の自動化で入出庫、物流リードタイムを短縮します。
部品の入荷から製品出荷まで、中間工程すべてを一括管理、作業指示・リードタイム・不良率・ロス率の把握など工程での情報管理を強化・支援します。
RFタグで管理した物品の保管場所や移動履歴をすべて確認、 在庫管理や移動が多い資材などの管理に最適です。
● アンテナ出力は20段階、広い範囲で交信距離の調整が可能です。
● アンテナは最大4台接続、アンテナ毎の出力設定機能により電波干渉を低減できます。
● RFタグからの信号レベルを測定、読み取り影響の検証が可能です。
パソコンのブラウザ機能で、各種設定、 動作テストなど、すぐに簡単にお使いいただけます。
V750シリーズとして日本向け以外に、アメリカ、カナダ、シンガポール、 中国、韓国、台湾に対応した機種も取り揃えております。製品につい ての詳細は別途お問い合わせください。
情報更新 : 2012/12/03
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.