(単位:mm)
本体
形E5AC
・パソコンと温度調節器を接続するために使用する設定ツール用ポートを標準搭載しています。上面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が、前面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)+変換ケーブル(形E58-CIFQ2-E)が必要です(常時接続状態での使用はできません)。
取り付けパネル厚は1~8mmです。
上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2
変換ケーブル
形E58-CIFQ2-E
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
端子カバー
形E53-COV24(3ヶ詰め)
防水パッキン
形Y92S-P10〔DIN96×96用〕
製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
また、形E5ACの前面設定ツール用ポートカバーは、確実に閉じた状態にしてください。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては、防水パッキンおよび前面設定ツール用ポートカバーが劣化、収縮または硬化するため、定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境により異なります。お客様でご確認ください。3年以下を目安としてください。)
前面設定ツール用ポートカバー
形Y92S-P7
前面設定ツール用ポートカバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。
取り付けアダプタ
形Y92F-51(2ヶ詰め)
製品に一組同梱されています。
取り付けアダプタを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水カバー
形Y92A-96N(□96用)
電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L
連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L
連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω