定格/性能/機能
| 容量 | 50W | 75W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V
入力時 |
78% | 84% | 85% | 83% | 85% | 88% | |
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~120V(許容電圧AC85~132V、DC120~175V *6) | ||||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47Hz~63Hz) | |||||||
| 電流(Typ.) | AC100V
入力時 |
1.3A | 1.4A | 1.6A | ||||
| 力率 | ─ | |||||||
| 高調波電流規制 | ─ | |||||||
| リーク電流 | AC100V
入力時 |
0.5mA以下(低リーク電流タイプは、0.1mA以下) | ||||||
| 突入電流 | AC100V
入力時 |
17.5A以下 | ||||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | ||||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | ||
| 入力変動 | ±1%以下
(入力AC100V 100%負荷にて) |
±1%以下
(入力AC100V 100%負荷にて) |
||||||
| 負荷変動 | 2%以下 | 1.5%以下 | 2%以下 | 1.5%以下 | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V
入力時 |
400ms | 550ms | |||||
| 出力保持
時間(Typ.) |
AC100V
入力時 |
20ms | 25ms | |||||
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 | ||||||
| 過電圧保護 *4 | 有(定格出力の130%以上) | |||||||
| 直列運転 | 可(2台まで、外付けダイオード要) | |||||||
| 並列運転 | 不可 | |||||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10℃~+60℃(温度ディレーティングあり)(ただし結露および氷結しないこと) | ||||||
| 保存温度 | -25℃~+75℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | |||||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA) | |||||||
| AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) | ||||||||
| AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括ー入力一括・PE)間 | |||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G)3方向 各1hにて異常のないこと | |||||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 ClassB *7 *8 | |||||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 ClassB *7 *8 | |||||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition) | |||||||
| cUR:CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||
| EN:EN50178、EN60950-1 | ||||||||
| SEMI規格 | ─ | |||||||
| 質量 *5 | 140g(シャーシ、カバー除く) | 190g(シャーシ、カバー除く) | ||||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 詳細は、ご使用の前にの「●出力電圧調整トリマ(V.ADJ)」をご参照ください。
*3. 定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Bに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~120V(AC85~132V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態で、Class Bに適合しています。
*8. 低リーク電流タイプを除く。
| 容量 | 100W | 150W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | ||
| 効率(Typ.) | AC100V
入力時 |
79% | 85% | 83% | 81% | 85% | 87% | |
| 入
力 条 件 |
電圧範囲 *1 | AC100~120V(許容電圧AC85~132V、DC120~175V *6) | ||||||
| 周波数 *1 | 50/60Hz(47Hz~63Hz) | |||||||
| 電流(Typ.) | AC100V
入力時 |
2.1A | 3.3A | |||||
| 力率 | ─ | |||||||
| 高調波電流規制 | ─ | |||||||
| リーク電流 | AC100V
入力時 |
0.5mA以下(低リーク電流タイプは、0.1mA以下) | ||||||
| 突入電流 | AC100V
入力時 |
17.5A以下 | ||||||
| 出
力 特 性 |
電圧可変範囲 *2 | ±10%(V.ADJにて) | ||||||
| リップルノイズ電圧 *3 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | 150mV以下 | 240mV以下 | 480mV以下 | ||
| 入力変動 | ±1%以下(入力AC85~132V 100%負荷にて) | |||||||
| 負荷変動 | 2%以下 | 1.5%以下 | 2%以下 | 1.5%以下 | ||||
| 温度変動 | 0.05%/℃以下 | |||||||
| 起動時間
(Typ.) |
AC100V
入力時 |
550ms | 350ms | |||||
| 出力保持
時間(Typ.) |
AC100V
入力時 |
20ms | 25ms | |||||
| 付
属 機 能 |
過電流保護 | 定格電流105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 | ||||||
| 過電圧保護 *4 | 有(定格出力の130%以上) | |||||||
| 直列運転 | 可(2台まで、外付けダイオード要) | |||||||
| 並列運転 | 不可 | |||||||
| そ
の 他 |
使用周囲温度 | -10℃~+60℃
(温度ディレーティングあり) (ただし結露および氷結しないこと) |
5V:-10℃~+60℃
(温度ディレーティングあり) 12/24V:-10℃~+70℃ (温度ディレーティングあり) (ただし結露および氷結しないこと) |
|||||
| 保存温度 | -25℃~+75℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(保存湿度25~90%RH) | |||||||
| 耐電圧 | AC3.0kV 1min.(入力一括)と(出力一括)間 (カットオフ電流10mA) | |||||||
| AC2.0kV 1min.(入力一括)と(PE)間 (カットオフ電流10mA) | ||||||||
| AC1.0kV 1min.(出力一括)と(PE)間 (カットオフ電流20mA) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括ー入力一括・PE)間 | |||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G)3方向 各1hにて異常のないこと | |||||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと | |||||||
| 雑音端子電圧 | EN55011 Group1 ClassB *7 *8 | |||||||
| 放射妨害電界強度 | EN55011 Group1 ClassB *7 *8 | |||||||
| 安全規格 | UL UR:UL60950-1(Recognition) | |||||||
| cUR:CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||
| EN:EN50178、EN60950-1 | ||||||||
| SEMI規格 | ─ | |||||||
| 質量 *5 | 250g(シャーシ、カバー除く) | 320g(シャーシ、カバー除く) | ||||||
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 詳細は、ご使用の前にの「●出力電圧調整トリマ(V.ADJ)」をご参照ください。
*3. 定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
JEITA規格RC-9131Bに準じた測定方法です。
詳細は、ご使用の前にの「●リップルノイズ電圧」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はオープンタイプです。
*6. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~120V(AC85~132V)です。
*7. 製品の下にアルミプレートを敷いた状態で、Class Bに適合しています。
*8. 低リーク電流タイプを除く。
ハーネスの仕様
| 形式 | コネクタ構造 | 形状 | 使用電線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形S82Y-EX01HI-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-5N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線
番号 |
AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | あき | ||||||
| 3 | UL1015 | 18 | 白 | 500 | |||
| 4 | あき | ||||||
| 5 | UL1015 | 18 | 緑 | 500 | |||
| 形S82Y-EX01HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-4N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX03HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-8N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 7 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 8 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX04HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-6N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 形S82Y-EX05HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-7N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 7 | UL1015 | 18 | 黒 | 500 | |||
| 形S82Y-EX06HO-□□ | 【ハウジング】
型 式:VHR-6N メーカ:日本圧着端子製造 【端子】 型 式:SVH-21T-P1.1 メーカ:日本圧着端子製造 |
![]() |
ピン
番号 |
電線 | AWG | 色 | 長さ:L
(mm) |
| 1 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 2 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 3 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 4 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 5 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
| 6 | UL1015 | 18 | 赤 | 500 | |||
特性データ
ディレーティング曲線
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(50W、5V/12V)
シャーシ・カバー付きタイプ(50W、5V/12V)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(50W、24V)
シャーシ・カバー付きタイプ(50W、24V)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(75W)
シャーシ・カバー付きタイプ(75W)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(100W)
シャーシ・カバー付きタイプ(100W)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(150W、5V)
シャーシ・カバー付きタイプ(150W、5V)
オープンタイプ、シャーシ付きタイプ(150W、12V/24V)
シャーシ・カバー付きタイプ(150W、12V/24V)
注1. 取りつけ面は金属板(*)をお使いください。
2. ご使用の前にの「●使用環境および保管環境」をご参照ください。
入力電圧ディレーティング曲線
50W、75W、100W、150Wタイプは、以下の入力電圧によるディレーティング特性をご確認の上、ご使用ください。
過電流保護機能
過電流保護回路により、短絡・過電流に対して自動的に出力電圧を低下させ、短絡電流や過電流から電源自身を保護します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
(参考)
過電圧保護機能
電源内部の帰還回路の故障などで負荷に過大な電圧がかからないように過電圧を検出します。
定格出力電圧の約130%以上の過電圧が出力された場合、出力電圧をしゃ断します。
復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。
(参考値)
注. 入力電源の再投入は必ず原因を取り除いた後に行ってください。
突入電流、起動時間、出力保持時間
注. 起動時間は、1000ms 以下です。他の機器の立ち上がりとの関係を考慮してシステム構成してください。