形式構成

形式基準

この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類」をご覧ください。

種類

本体

オープンタイプ

容量 出力電圧 出力電流 ピーク電流 形式
50W 5V 10A 形S8EA-N05005
12V 4.3A 形S8EA-N05012
24V 2.5A 3.8A 形S8EA-BN05024
75W 5V 15A 形S8EA-N07505
12V 6.3A 形S8EA-N07512
24V 3.2A 4.8A 形S8EA-BN07524
100W 5V 20A 形S8EA-N10005
12V 8.5A 形S8EA-N10012
24V 4.3A 6.5A 形S8EA-BN10024
150W 5V 30A 形S8EA-N15005
12V 12.5A 形S8EA-N15012
24V 6.3A 9.5A 形S8EA-BN15024

シャーシ付きタイプ

容量 出力電圧 出力電流 ピーク電流 形式
50W 5V 10A 形S8EA-N05005L
12V 4.3A 形S8EA-N05012L
24V 2.5A 3.8A 形S8EA-BN05024L
75W 5V 15A 形S8EA-N07505L
12V 6.3A 形S8EA-N07512L
24V 3.2A 4.8A 形S8EA-BN07524L
100W 5V 20A 形S8EA-N10005L
12V 8.5A 形S8EA-N10012L
24V 4.3A 6.5A 形S8EA-BN10024L
150W 5V 30A 形S8EA-N15005L
12V 12.5A 形S8EA-N15012L
24V 6.3A 9.5A 形S8EA-BN15024L

シャーシ・カバー付きタイプ

容量 出力電圧 出力電流 ピーク電流 形式
50W 5V 10A 形S8EA-N05005LC
12V 4.3A 形S8EA-N05012LC
24V 2.5A 3.8A 形S8EA-BN05024LC
75W 5V 15A 形S8EA-N07505LC
12V 6.3A 形S8EA-N07512LC
24V 3.2A 4.8A 形S8EA-BN07524LC
100W 5V 20A 形S8EA-N10005LC
12V 8.5A 形S8EA-N10012LC
24V 4.3A 6.5A 形S8EA-BN10024LC
150W 5V 30A 形S8EA-N15005LC
12V 12.5A 形S8EA-N15012LC
24V 6.3A 9.5A 形S8EA-BN15024LC

注. 入力電圧は、すべての形式でAC100~120Vです。

入力・出力用ハーネス

適用機種/ハーネス種類

適用機種(形S8EAシリーズ) 接続先 形式 本数
50W 75W 100W 150W 入力、出力側 出力(+、-)
入力側 形S82Y-EX01HI-01 1本入り
出力側 出力(±)共通 形S82Y-EX01HO-01
出力側 形S82Y-EX06HO-01
出力側 形S82Y-EX03HO-01
出力側 出力(+)側 形S82Y-EX04HO-01
出力側 出力(-)側 形S82Y-EX05HO-01
入力側 形S82Y-EX01HI-10 10本入り
出力側 出力(±)共通 形S82Y-EX01HO-10
出力側 形S82Y-EX06HO-10
出力側 形S82Y-EX03HO-10
出力側 出力(+)側 形S82Y-EX04HO-10
出力側 出力(-)側 形S82Y-EX05HO-10

シャーシカバーオプション

容量 形式
50W 形S82Y-EX050LC
75W 形S82Y-EX075LC
100W 形S82Y-EX100LC
150W 形S82Y-EX150LC