名称 形式 外観 温度範囲 * 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形
圧接式
成形機用
形E52-CA2GVY
形E52-IC2GVY
3152_lu_1_1 0~+350℃ K(CA)
J(IC)
接地形 クラス2
(0.75級)
SUS304 リード線
直出し形
圧着端子付 形E52-CA1GTY
形E52-IC1GTY
3152_lu_1_2 0~+300℃ ――
表面測温用 形E52-P2GSY 3152_lu_1_3 -50~+250℃ Pt100 3導線式 クラスB
(B級)
SUS304
室温用 形E52-P10GRY 3152_lu_1_4 -50~+60℃
ダブル形
(2素子)
形E52-CA20AY-7 3152_lu_1_5 0~+900℃ K(CA) 非接地形
2対
クラス2
(0.75級)
ASTM316L
形E52-P20AY-7 3152_lu_1_6 -196~+250℃ Pt100 3導線式
2対
クラスB
(B級)
形E52-P20C-N-7 3152_lu_1_7 -200~+450℃ 端子内蔵形
防水形 形E52-P10GPY 3152_lu_1_8 0~+70℃ 3導線式 SUS304 リード線
直出し形
形E52-P5AY-40 3152_lu_1_9 -50~+180℃ フッ素樹脂
チューブ
耐腐食 形E52-P20AY-1 3152_lu_1_10 -80~+180℃
形E52-CA20AY-1 3152_lu_1_11 0~+180℃ K(CA) 非接地形 クラス2
(0.75級)
シリコン被
覆リード線
形E52-CA1DY-40 3152_lu_1_12 0~+300℃ 接地形 SUS304
形E52-CA1GTY-14 3152_lu_1_13 0~+200℃ ――
耐圧防爆 形E52-P□□C-N-6 3152_lu_1_14 ―― Pt100 3導線式 クラスB
(B級)
ASTM316L 端子内蔵形
形E52-CA□□C-N-6 3152_lu_1_15 ―― K(CA) 非接地形 クラス2
(0.75級)

圧接式成形機用熱電対

形E52-CA2GVY、形E52-IC2GVY

リード線長
(m)
素線の種類 K(CA) 素線の種類 J(IC)
形式 形式
1 形E52-CA2GVY 1M 形E52-IC2GVY 1M
2 形E52-CA2GVY 2M 形E52-IC2GVY 2M
4 形E52-CA2GVY 4M 形E52-IC2GVY 4M
8 形E52-CA2GVY 8M 形E52-IC2GVY 8M

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTY、形E52-IC1GTY

リード線長
(m)
素線の種類 K(CA) 素線の種類 J(IC)
形式 形式
1 形E52-CA1GTY 1M 形E52-IC1GTY 1M
2 形E52-CA1GTY 2M 形E52-IC1GTY 2M
4 形E52-CA1GTY 4M 形E52-IC1GTY 4M
8 形E52-CA1GTY 8M 形E52-IC1GTY 8M

表面測温用白金測温抵抗体

形E52-P2GSY

リード線長(m) 形式
1 形E52-P2GSY 1M
2 形E52-P2GSY 2M
4 形E52-P2GSY 4M
8 形E52-P2GSY 8M

室温用白金測温抵抗体

形E52-P10GRY

リード線長(m) 形式
2 形E52-P10GRY 2M
4 形E52-P10GRY 4M

防水形白金測温抵抗体

形E52-P10GPY

リード線長(m) 形式
2 形E52-P10GPY 2M
4 形E52-P10GPY 4M

耐腐食用フッ素樹脂チューブ保護管タイプ

リード線直出し形熱電対

形E52-CA20AY-1

形式 保護管長L
(cm)
保護管径 スリーブ径(mm)
スリーブ長(mm)
チューブ厚
(mm)
リード線長
(m)
形E52-CA20AY-1 D=4.6 2M 20 D=4.6 d=8
l=55
0.7 0.5
形E52-CA20AY-1 D=6 2M D=6.0 0.6
形E52-CA20AY-1 D=8 2M D=8.0 d=11
l=55
0.8

リード線直出し形白金測温抵抗体

形E52-P20AY-1

形式 保護管長L
(cm)
保護管径 スリーブ径(mm) 被覆厚
(mm)
リード線長
(m)
形E52-P20AY-1 D=4.6 2M 20 D=4.6 d=8 0.7 2
形E52-P20AY-1 D=6 2M D=6.0 0.6
形E52-P20AY-1 D=8 2M D=8.0 0.8

FEPモールド形(完全防水)白金測温抵抗体

形E52-P5AY-40

形式 リード線長(m)
形E52-P5AY-40 2M 2
形E52-P5AY-40 4M 4
形E52-P5AY-40 6M 6
形E52-P5AY-40 8M 8

耐圧防爆(ⅡCT6)タイプ

端子内蔵形熱電対

形E52-CA□□C-N-6

形式 保護管長L(cm) 保護管径 L2(mm)
形E52-CA20C-N-6 D=6.4 L2=150 20 D=6.4 150
形E52-CA35C-N-6 D=6.4 L2=300 35 300
形E52-CA50C-N-6 D=6.4 L2=450 50 450
形E52-CA75C-N-6 D=6.4 L2=700 75 700

端子内蔵形白金測温抵抗体

形E52-P□□C-N-6

形式 保護管長L(cm) 保護管径 L2(mm)
形E52-P20C-N-6 D=6.4 L2=150 20 D=6.4 150
形E52-P35C-N-6 D=6.4 L2=300 35 300
形E52-P50C-N-6 D=6.4 L2=450 50 450
形E52-P75C-N-6 D=6.4 L2=700 75 700

ダブルエレメント(2素子入り)タイプ

リード線直出し形熱電対

形E52-CA20AY-7

形式 保護管長L
(cm)
保護管径 スリーブ径(mm) 常用限度
(℃)
リード線長
(m)
形E52-CA20AY-7 D=3.2 2M 20 D=3.2 d=11 750 2
形E52-CA20AY-7 D=4.8 2M D=4.8 800
形E52-CA20AY-7 D=6.4 2M D=6.4 800
形E52-CA20AY-7 D=8.0 2M D=8.0 900

リード線直出し形白金測温抵抗体

形E52-P20AY-7

形式 保護管長L(cm) 保護管径 リード線長(m)
形E52-P20AY-7 D=4.8 2M 20 D=4.8 2
形E52-P20AY-7 D=6.4 2M D=6.4

端子内蔵形白金測温抵抗体

形E52-P20C-N-7

形式 保護管長L(cm) 保護管径
形E52-P20C-N-7 D=4.8 20 D=4.8
形E52-P20C-N-7 D=6.4 D=6.4

シリコン被覆リード線タイプ

ねじ付リード線直出し形熱電対

形E52-CA1DY-40

形式 ねじピッチ リード線長(m)
形E52-CA1DY-40 M6 1M M6
(P=1.0)
1
形E52-CA1DY-40 M6 2M 2
形E52-CA1DY-40 M6 4M 4

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTY-14

形式 リード線長(m)
形E52-CA1GTY-14 1M 1
形E52-CA1GTY-14 2M 2
形E52-CA1GTY-14 4M 4
形E52-CA1GTY-14 8M 8