(単位:mm)

圧接式成形機用熱電対

形E52-CA2GVY、形E52-IC2GVY

リード線長さM:1、2(m)

* アダプタは本体に付属しています。
  紛失・破損などでご購入いただく場合は、下記の形式にてご注文ください。
  アダプタ:形Y92F-S1

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTY、形E52-IC1GTY

リード線長さM:1、2(m)

表面測温用白金測温抵抗体

形E52-P2GSY

リード線長さM:1、2(m)

室温用白金測温抵抗体

形E52-P10GRY

防水形白金測温抵抗体

形E52-P10GPY

リード線長さM:2、4(m)

※ リード線部はビニール被覆のため、常時水中で使用できません。
  水没させてご使用の場合は、形E52-P5AY-40をご使用ください。

耐腐食用フッ素樹脂チューブ保護管タイプ

リード線直出し形熱電対

形E52-CA20AY-1

リード線直出し形白金測温抵抗体

形E52-P20AY-1

FEPモールド形(完全防水)白金測温抵抗体

形E52-P5AY-40

耐圧防爆(ⅡCT6)タイプ

端子内蔵形熱電対

形E52-CA□□C-N-6

端子内蔵形白金測温抵抗体

形E52-P□□C-N-6

ダブルエレメント(2素子入り)タイプ

リード線直出し形熱電対

形E52-CA20AY-7

リード線直出し形白金測温抵抗体

形E52-P20AY-7

端子内蔵形白金測温抵抗体

形E52-P20C-N-7

* Lはcm単位、50はmm単位です。よって形E52-P20C-N-7の場合は、L=20(cm)なので、シースの長さ L-50=200-50=150(mm)となります。

シリコン被覆リード線タイプ

ねじ付リード線直出し形熱電対

E52-CA1DY-40

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTY-14

リード線長さM:1、2(m)