性能仕様

インバータ本体

三相 200V級

CT: 重負荷モード VT: 軽負荷モード

タイプ 三相 200V級
機種名(形3G3RX-) A2004-V1 A2007-V1 A2015-V1 A2022-V1 A2037-V1 A2055-V1 A2075-V1 A2110-V1 A2150-V1 A2185-V1 A2220-V1 A2300-V1 A2370-V1 A2450-V1 A2550-V1
最大適用モータ容量(kW) CT 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55
VT 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
定格出力
容量
(kVA)
200V CT 1 1.7 2.5 3.6 5.7 8.3 11 15.9 22.1 26.3 32.9 41.9 50.2 63 76.2
VT 1.2 2.1 3.2 4.1 6.7 10.3 15.2 20 25.2 29.4 39.1 48.4 58.5 72.7 93.5
240V CT 1.2 2 3.1 4.3 6.8 9.9 13.3 19.1 26.6 31.5 39.4 50.2 60.2 75.6 91.4
VT 1.5 2.6 3.9 4.9 8.1 12.4 18.2 24.1 30.3 35.5 46.9 58.1 70.2 87.2 112.2
定格入力電圧 三相 200V-15%~240V+10%、 50/60Hz±5%
定格入力電流(A) CT 3.3 5.5 8.3 12 18 26 35 51 70 84 105 133 160 200 242
VT 3.9 7.2 10.8 13.9 23 37 48 64 80 94 120 150 186 240 280
定格出力電圧 三相 200~240V (入力電圧対応)
定格出力電流(A) CT 3 5 7.5 10.5 16.5 24 32 46 64 76 95 121 145 182 220
VT 3.7 6.3 9.4 12 19.6 30 44 58 73 85 113 140 169 210 270
EMCノイズフィルタ 内蔵(EMC指令 EN61800-3 カテゴリC3)
質量(kg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6 6 6 14 14 14 22 30 30 43
制動 回生制動 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置) 回生制動ユニット別置
接続可能な
最小抵抗(Ω)
50 50 35 35 35 16 10 10 7.5 7.5 5 ――
最大漏洩
電流
(mA)
EMCフィルタ有効 2.5 48 23
EMCフィルタ無効 0.1 0.1

三相 400V級

CT: 重負荷モード VT: 軽負荷モード

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3RX-) A4004-V1 A4007-V1 A4015-V1 A4022-V1 A4037-V1 A4055-V1 A4075-V1 A4110-V1 A4150-V1 A4185-V1 A4220-V1
最大適用モータ容量
(kW)
CT 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22
VT 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
定格出力
容量
(kVA)
400V CT 1 1.7 2.6 3.6 6.2 9.6 13.1 17.3 22.1 26.3 33.2
VT 1.3 2.1 3.3 4.6 7.6 11 15.2 20 25.6 29.7 39.4
480V CT 1.2 2 3.1 4.4 7.4 11.6 15.7 20.7 26.6 31.5 39.9
VT 1.5 2.5 3.9 5.5 9.2 13.3 18.2 24.1 30.7 35.7 47.3
定格入力電圧 三相 380V-15%~480V+10%、 50/60Hz±5%
定格入力電流(A) CT 1.8 2.8 4.2 5.8 9.8 15 21 28 35 42 53
VT 2.1 4.3 5.9 8.1 13.3 20 24 32 41 47 63
定格出力電圧 三相 380~480V (入力電圧対応)
定格出力電流(A) CT 1.5 2.5 3.8 5.3 9 14 19 25 32 38 48
VT 1.9 3.1 4.8 6.7 11.1 16 22 29 37 43 57
EMCノイズフィルタ 内蔵(EMC指令 EN61800-3 カテゴリC3)
質量(kg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6 6 6 14 14 14
制動 回生制動 制動抵抗回路内蔵(放電抵抗別置)
接続可能な
最小抵抗(Ω)
100 100 100 100 70 70 35 35 24 24 20
最大漏洩
電流
(mA)
EMCフィルタ有効 5 95 56
EMCフィルタ無効 0.2 0.2

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3RX-) A4300-V1 A4370-V1 A4450-V1 A4550-V1 B4750-V1 B4900-V1 B411K-V1 B413K-V1
最大適用モータ容量
(kW)
CT 30 37 45 55 75 90 110 132
VT 37 45 55 75 90 110 132 160
定格出力
容量
(kVA)
400V CT 40.1 51.9 63 77.5 103.2 121.9 150.3 180.1
VT 48.4 58.8 72.7 93.5 110.8 135 159.3 200.9
480V CT 48.2 62.3 75.6 93.1 123.8 146.3 180.4 216.1
VT 58.1 70.6 87.2 112.2 133 162.1 191.2 241.1
定格入力電圧 三相 380V-15%~480V+10%、 50/60Hz±5%
定格入力電流(A) CT 64 83 100 121 164 194 239 286
VT 77 94 116 149 176 199 253 300
定格出力電圧 三相 380~480V(入力電圧対応)
定格出力電流 (A) CT 58 75 91 112 149 176 217 260
VT 70 85 105 135 160 195 230 290
EMCノイズフィルタ 内蔵(EMC指令 EN61800-3 カテゴリC3)
質量(kg) 22 30 30 30 55 55 70 70
制動 回生制動 回生制動ユニット別置
接続可能な
最小抵抗(Ω)
――
最大漏洩
電流
(mA)
EMCフィルタ有効 56 0.2(有効/無効の設定なし)
EMCフィルタ無効 0.2 0.2(有効/無効の設定なし)

機能仕様

インバータ本体

項目 仕様
保護構造 IP20(0.4~55kW)
IP00(75~132kW)
制御方式 線間正弦波変調PWM方式
出力周波数範囲 0.1~400Hz
周波数精度 最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2% (25±10℃)
周波数分解能 デジタル設定:0.01Hz
アナログ設定:最高周波数/4000
(FV端子:12bit/0~+10V)、(FE端子:12bit/-10~+10V)、(FI端子:12bit/0~20mA)
電圧/周波数特性 重負荷(CT):V/f 特性(定トルク、低減トルク、自由V/f 設定)、
        センサレスベクトル制御、0Hz域センサレスベクトル制御、センサ付ベクトル制御
軽負荷(VT):V/f 特性(定トルク、低減トルク、自由V/f 設定)、センサレスベクトル制御
過負荷電流定格 重負荷(CT):150%/60sec、200%/3sec(75kW以上は180%/3sec)
軽負荷(VT):120%/60sec、150%/5sec
瞬時過電流保護 重負荷定格(CT)値の200%
加速・減速時間 0.01~3600.0sec(直線、曲線設定)
速度変動 重負荷(CT):±0.5% *1、*2
軽負荷(VT):±0.5% *1
キャリア周波数変更範囲 (0.4~55kW使用時)
重負荷(CT):0.5~15 kHz
軽負荷(VT):0.5~12 kHz
(75~132kW使用時)
重負荷(CT):0.5~10 kHz
軽負荷(VT):0.5~8 kHz
始動
トルク
センサレス
ベクトル制御
(0.4~55kW使用時)
重負荷(CT): 200%/0.3 Hz *1
軽負荷(VT):150%/0.5 Hz *1
(75~132kW使用時)
重負荷(CT):180%/0.3Hz *1
軽負荷(VT):120%/0.5Hz *1
0Hz域センサレス
ベクトル制御
(0.4~55kW使用時)
重負荷(CT):150%/0Hz域トルク *3
軽負荷(VT):機能無し
(75~132kW使用時)
重負荷(CT):130%/0Hz域トルク *3
軽負荷(VT):機能無し
直流制動 始動時、停止指令による減速時動作周波数以下、または周波数指令が動作周波数以下、または外部入力で動作
(ブレーキ力、時間、周波数調整可)
保護機能 過電流保護、 過電圧保護、 不足電圧保護、 電子サーマル保護、 温度異常保護、瞬停・停電保護、 入力欠相保護、
制動抵抗器過負荷保護、電源投入時地絡電流検出、 USPエラー、 外部トリップ、緊急遮断トリップ、
CTエラー、 通信エラー、 オプションエラーなど
入力
信号
周波数
設定
標準オペレータ 3146_sp_4_1 キーによる設定
外部信号*4 DC0~+10V、-10~+10V(入力インピーダンス:10kΩ)、4~20mA(入力インピーダンス:100Ω)
外部ポート RS-485通信による設定
正転・
逆転運転
/停止
標準オペレータ 運転/停止(正転/逆転はパラメータ設定で切替え)
外部信号 正転運転/停止(逆転運転/停止は、多機能入力端子割り付け時に可)
3ワイヤー入力可(制御回路端子台割り付け時)
外部ポート RS-485通信による設定
多機能入力 *5 8端子、 NO/NC 切り替え可、シンク/ソース論理切り替え可
重負荷(CT): 72機能から8機能選択
軽負荷(VT): 57機能から8機能選択
サーミスタ入力端子 1端子(正温度係数/負温度係数抵抗素子切替え可)
出力
信号
多機能出力 *5 オープンコレクタ出力5端子:NO/NC 切り替え可, シンク/ソース論理切り替え可
リレー(1c接点)出力1 端子:NO/NC 切り替え可
重負荷(CT):55機能から6機能選択
軽負荷(VT):51機能から6機能選択
多機能モニタ出力端子 アナログ電圧出力(0~10V) *6、アナログ電流出力( 0~20mA) *6、パルス列出力(最大周波数3.6kHz)
ディスプレイモニタ 出力周波数、出力電流、出力トルク、周波数換算値、トリップ履歴、入出力端子状態、電力など
その他の機能 ・重負荷(CT)
V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミット、周波数ジャンプ、曲線加減速、
手動トルクブーストレベル・折れ点、省エネ運転、アナログメータ調整、始動周波数、キャリア周波数調整、
電子サーマル機能(自由設定も可)、外部スタート・エンド(周波数・割合)、アナログ入力選択、
トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、減電圧始動、過負荷制限、初期値設定、
電源遮断時自動減速、AVR機能、自動加減速、オートチューニング(オン・オフライン)
・軽負荷(VT)
V/f自由設定(7 点)、上限・下限周波数リミット、周波数ジャンプ、曲線加減速、
手動トルクブーストレベル・折れ点、省エネ運転、アナログメータ調整、始動周波数、キャリア周波数調整、
電子サーマル機能(自由設定も可)、外部スタート・エンド(周波数・割合)、アナログ入力選択、
トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、減電圧始動、過負荷制限、初期値設定、
電源遮断時自動減速、AVR機能、オートチューニング(オン・オフライン)
使用
環境
使用周囲温度 重負荷(CT):-10℃~+50℃
軽負荷(VT):-10℃~+40℃
保存周囲温度 -20℃~+65℃
使用周囲湿度 20%~90% RH (結露がないこと)
耐振動 *7 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz / 0.4~22kW
2.94m/s2(0.3G)、 10~55Hz / 30~132kW
使用場所 標高1,000m以下 (腐食ガス、塵埃のない所) *8
オプ
ション
PGボード センサ付ベクトル制御用 形3G3AX-PG01
EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT
CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E
DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-RX-DRT-E
その他のオプション 制動抵抗器、 ACリアクトル、 DCリアクトル、 オペレータ、オペレータ用ケーブル、 ノイズフィルタ、回生制動ユニットなど
海外
規格
EC指令 EMC指令 EN61800-3: 2004
低電圧指令 EN61800-5-1: 2003
UL/cUL規格 UL508C

*1. センサレスベクトル制御時
*2. 0Hz域センサレスベクトル制御時
*3. 0Hz域センサレスベクトル制御で1枠下モータ使用時
*4. 電圧入力DC0~10Vには9.8V、および電流入力4~20mA時には19.8mAで最高周波数に設定されます。この特性で不都合が生じる場合は設定しなおしてください。
*5. VTモードではCTモードに対し、機能を制限しています。また、初期データ、設定範囲も一部異なります。
*6. アナログ電圧モニタ、アナログ電流モニタはアナログメータ接続用の目安出力です。アナログ出力回路のバラツキにより最大出力値が10V、または20mAより若干ずれる場合があります。特性で不都合が生じる場合は「RXシリーズV1タイプ 高機能型汎用インバータユーザーズマニュアル(SBCE-367)」を参照して調整してください。
*7. JIS C 60068-2-6 :2010(IEC 60068-2-6:2007)の試験方法に準拠
*8. 標高が1,000mを超える場合は、100m上昇につき空気密度が1%低下しますので、発熱量を低減する必要があります。IGBT等のスイッチング素子の発熱量は、素子に流れる電流と掛かる電圧に比例しますので、標準インバータの定格電流を100m上昇につき1%低減してご使用下さい。ただし、2,500m までとなります。

通信ユニット

RXシリーズV1タイプ EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプをEtherCATに接続するための通信ユニットです。
本製品はコンフォーマンステスト取得済みです。
注1. EtherCAT通信ユニット3G3AX-RX-ECTは、RXシリーズ(-V1なしの形式)ではご使用できません。
注2. Sysmac Studioはコントローラ NJ/NXシリーズとの組合せ時にご使用いただけます。
    コントローラ NJシリーズと接続時は、Sysmac Studio Ver.1.03以降が必要です。
    コントローラ NXシリーズと接続時は、Sysmac Studio Ver.1.13以降が必要です。

一般仕様

項目 仕様
内部電源 インバータから供給
保護構造 開放型 (IP20)
使用周囲温度 -10~+50℃
保存周囲温度 -20~+65℃
使用周囲湿度 20~90%RH (結露がないこと)
耐振動 5.9m/s 2 (0.6G)、10~55Hz
使用場所 標高1,000m以下 (腐食ガス、塵埃のない所)
質量 100g以下 (梱包重量:約200g)
海外規格 UL/cUL規格 UL508C
EC指令 EMC指令: EN61800-3
低電圧指令: EN61800-5-1

EtherCAT通信仕様

項目 仕様
通信規格 IEC 61158 Type12、IEC 61800-7 CiA 402 ドライブプロファイル
物理層 100BASE-TX (IEEE802.3)
コネクタ RJ45×2 (シールド対応)
ECAT IN :EtherCAT入力
ECAT OUT :EtherCAT出力
通信媒体 カテゴリ5 以上 (アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)
通信距離 ノード間距離 100m 以内
プロセスデータ 固定PDO マッピング (Fixed PDO mapping)
割り付けPDO マッピング
メールボックス(CoE) エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション
ディストリビューテッドクロック フリーランモー ド (非同期)
LED表示 L/A IN(Link/Activity IN )×1
L/A OUT(Link/Activity OUT)×1
RUN×1
ERR×1
CiA402ドライブプロファイル 速度制御モード(Velocity mode)

RXシリーズV1タイプ CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプをCompoNetに接続するための通信ユニットです。
注. CompoNet通信ユニット3G3AX-RX-CRT-Eは、RXシリーズ(-V1なしの形式)ではご使用できません。

一般仕様

項目 仕様
内部電源 インバータから供給
保護構造 IP20
使用周囲温度 -10~+50 ℃
保存周囲温度 -20~+65 ℃
使用周囲湿度 20~ 90%RH (結露がないこと)
耐振動 5.9m/s2(0.6G) 、10~55Hz
使用場所 標高1,000m以下 (腐食ガス、塵埃のない所)
耐電圧 AC500V(絶縁回路図)
質量 100g以下(梱包重量:約170g)
海外規格 UL/cUL規格 UL508
EC指令 EN61800-3: 2004 (2004/108/EC ) Second environment, Category C3
EN61800-5-1: 2007 (2006/95/EC ) SELV

CompoNet通信仕様

項目 仕様
スレーブタイプ Word Slave Unit (Mixed)
認証 CompoNetコンフォーマンステスト
CompoNetプロファイル AC ドライブ (0x02)
通信電源 - (外部電源不要)
ノードアドレス ノードアドレスMAC ID 0~63、インバータパラメータP190 またはロータリースイッチで設定
サポートするボーレート 4 Mbps, 3 Mbps, 1.5 Mbps, 93.75 kbps
マスタユニットのボーレート自動検出
デフォルト接続パス サポート、インバータパラメータP046 で設定
サポートするアセンブリ 基本リモートIO (出力アセンブリ20、入力アセンブリ70)
標準リモートIO (21、71)
標準リモート・トルク制御IO (123、173)
特殊リモートIO (100、150)
制御入出力リモートIO (101、151)
制御入出力リモートIO+多機能入力モニタ (101、153)
フレキシブルフォーマット (139、159)
標準リモート・加速度制御IO (110、111)
EDSファイル RXシリーズV1タイプ インバータの形式により異なる

RXシリーズV1タイプ DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-RX-DRT-E

高機能型汎用インバータ RXシリーズV1タイプをDeviceNetに接続するための通信ユニットです。
注. DeviceNet通信ユニット3G3AX-RX-DRT-Eは、RXシリーズ(-V1なしの形式)ではご使用できません。

一般仕様

項目 仕様
内部電源 インバータから供給
保護構造 IP20
使用周囲温度 -10~+50 ℃
保存周囲温度 -20~+65 ℃
使用周囲湿度 20 ~ 90%RH (結露がないこと)
耐振動 5.9m/s2 (0.6G) 、 10 ~ 55Hz
使用場所 標高1,000m以下 (腐食ガス、塵埃のない所)
耐電圧 AC500 V (絶縁回路図)
質量 100g以下 (梱包重量:約170g)
海外規格 UL/cUL規格 UL508
EC指令 EN61800-3: 2004 (2004/108/EC ) Second environment, Category C3
EN61800-5-1: 2007 (2006/95/EC ) SELV

DeviceNet通信仕様

項目 仕様
認証 DeviceNet コンフォーマンステスト
DeviceNetプロファイル AC ドライ ブ (0x02)
サポートする接続 リモートI/O:マスタースレーブ接続
Poll
Bitstrobe
Change of state
Cyclic
Explicit メッセージ
DeviceNet 規約準拠
通信電源 11~25VDC(MAX 50mA、typ 20mA)
ユニットデバイスアドレス範囲 ノードアドレスMAC ID 0 ~ 63、インバータパラメータP192 で設定
サポートするボーレート 125、250、または500kbps
マスタユニットのボーレート自動検出
デフォルト接続パス サポート、インバータパラメータP046で設定
サポートするアセンブリ 基本リモートIO(出力アセンブリ20、入力アセンブリ70)
標準リモートIO(21、71)
標準リモート・トルク制御IO(123、173)
特殊リモートIO(100、150)
制御入出力リモートIO(101、151)
制御入出力リモートIO+多機能入力モニタ (101, 153)
フレキシブルフォーマット(139、159)
標準リモート・加速度制御IO(110、111)
DeviceNet マスタユニットがユーザー割り当てを使用して構成されている場合、入力/出力のペアのみが構成可能です。
EDSファイル RXシリーズV1タイプ インバータの形式により異なる

オプション

回生制動ユニット 形3G3AX-RBU□□

仕様 抵抗内蔵タイプ(形3G3AX-RBU21/-RBU22/-RBU41)

電圧クラス 三相 200V級 三相 400V級
形式(形3G3AX-) RBU21 RBU22 RBU41 *1
接続可能抵抗値 17Ω以上 17Ω以上 34Ω以上
動作電圧 ON/OFF ON : 362.5±5V、 OFF : 355±5V
(-5%、-10%設定可)
ON : 725±5V、 OFF : 710±5V
(-5%、-10%設定可)
動作表示 LED点灯
並列運転最大台数 *2 5台
内蔵
抵抗器
内蔵抵抗値 120W 180Ω 120W 20Ω 120W 180Ω 2個直列
許容連続ON時間 10s max. 0.5s max. 10s max.
許容運転サイクル サイクル1/10(10s ON/90s OFF) サイクル1/80(0.5s ON/40s OFF) サイクル1/10(10s ON/90s OFF)
消費電力 瞬時 : 0.73kW、短時間定格 : 120W 瞬時 : 6.6kW、短時間定格 : 120W 瞬時 : 1.46kW、短時間定格 : 240W
保護機能 内蔵抵抗過熱保護 内蔵リレー仕様
・内蔵抵抗器温度 約200℃以上でリレー動作、約170℃以下で復帰
・温度ヒューズ内蔵 (復帰不可) *3
・接点定格 AC250V 200mA(R負荷)、DC12V 500mA(R負荷)、DC42V 200mA(R負荷)
・最小負荷 1mA
使用環境 使用周囲温度 -10~+50℃
保存周囲温度 -20~+65℃
保存周囲湿度 20~90 % (結露がないこと)
耐振動 5.9m/s2(0.6G)10~55Hz
使用場所 標高1,000m以下(腐食性ガス、じんあいのないところ)
塗装色 マンセル5Y7/1 (冷却ファンはアルミ地色)

*1. 400V級回生制動ユニットに制動抵抗器(形3G3AX-RAB/-RBB/-RBC)をご使用の際は、内蔵の抵抗器を外して必ず同一制動抵抗器を2台直列に接続してください。400V級回生制動ユニットに制動抵抗器1台のみを接続して運転した場合、破損する恐れがあります。
*2. ディップスイッチにより設定してください。
*3. 内蔵抵抗器には温度ヒューズが内蔵されています。アラームを接続していない場合、過熱焼損防止のため、ヒューズが破断することがあります。
ヒューズが破断した場合、内蔵抵抗器交換になります。

仕様 抵抗外付タイプ(形3G3AX-RBU23/-RBU24/-RBU42/-RBU43)

電圧クラス 三相 200V級 三相 400V級
形式(形3G3AX-) RBU23 RBU24 RBU42 *1 RBU43 *1
接続可能
抵抗値
連続運転 6Ω以上 4Ω以上 24Ω以上 12Ω以上
短時間運転/
許容運転サイクル/
許容連続ON時間
4Ω以上
サイクル1/5
(2min ON/8min OFF)
2min
2Ω以上
サイクル1/5
(2min ON/8min OFF)
2min
10Ω以上
サイクル1/10
(10s ON/90s OFF)
10s
6Ω以上
サイクル1/5
(2min ON/8min OFF)
2min
動作電圧 ON/OFF ON : 362.5±5V、 OFF : 355±5V(-5%、-10%設定可) ON : 725±5V、 OFF : 710±5V(-5%、-10%設定可)
動作表示 LED点灯
並列運転最大台数 *2 2台
保護機能 内蔵パワー
モジュール
過熱保護
内蔵リレー仕様
・冷却フィン温度 約100℃以上でリレー動作
・接点定格 AC240V 3A(R負荷)、DC36V 2A(R負荷)
・最小負荷 DC5V 50mA(R負荷)
使用環境 使用周囲温度 -10~+50℃
保存周囲温度 -20~+65℃
保存周囲湿度 20~90% (結露がないこと)
耐振動 4.9m/s2(0.5G)10~55Hz
使用場所 標高1,000m以下(腐食性ガス、 じんあいのないところ)
塗装色 マンセル5Y7/1 (冷却ファンはアルミ地色)

*1. 400V級回生制動ユニットに制動抵抗器(形3G3AX-RAB/-RBB/-RBC)をご使用の際は、必ず同一制動抵抗器を2台直列に接続してください。
400V級回生制動ユニットに制動抵抗器1台のみを接続して運転した場合、破損する恐れがあります。
*2. ディップスイッチにより設定してください。

制動抵抗器 形3G3AX-RB□□□□□

仕様

形式 小型タイプ
(形3G3AX-RBA□□□□)
標準タイプ
(形3G3AX-RBB□□□□)
中容量タイプ
(形3G3AX-RBC□□□□)
1201 1202 1203 1204 2001 2002 3001 4001 4001 6001 12001
抵抗 容量のタイプ 120W 120W 120W 120W 200W 200W 300W 400W 400W 600W 1200W
抵抗値 (Ω) 180 100 50 35 180 100 50 35 50 35 17
許容制動頻度(%) 5 2.5 1.5 1 10 7.5 7.5 7.5 10 10 10
連続許容制動時間(秒) 20 12 5 3 30 30 30 20 10 10 10
質量(kg) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.97 0.97 1.68 2.85 2.5 3.6 6.5
異常検出機能 内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、 正常時ON(b接点)
温度ヒューズ内蔵(復帰不可)*
温度リレー内蔵、 正常時ON(b接点)
接点容量 :
AC240V 3A(抵抗負荷)、 0.2A(L負荷)、
DC36V 2A(抵抗負荷)
一般
仕様
使用周囲温度 -10~+50℃
保存周囲温度 -20~+65℃
保存周囲湿度 20~90 % (結露がないこと)
耐振動 5.9m/s2(0.6G)10~55Hz
使用場所 標高1000m以下(腐食性ガス、塵埃のない所)
冷却方式 自冷

*内蔵抵抗器には温度ヒューズが内蔵されています。アラームを接続していない場合、過熱焼損防止のため、ヒューズが破断することがあります。
ヒューズが破断した場合、内蔵抵抗器交換になります。

ラジオノイズフィルタ 形3G3AX-ZCL□

仕様 形3G3AX-ZCL1

適用
モータ
容量(kW)
200V級 400V級
入力側 出力側 入力側 出力側
個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数
0.2 1 4 1 4 1 4 1 4
0.4 1 4 1 4 1 4 1 4
0.75 1 4 1 4 1 4 1 4
1.5 1 4 1 4 1 4 1 4
2.2 1 4 1 4 1 4 1 4
3 1 4 1 4 1 4 1 4
3.7 1 4 1 4 1 4 1 4
4 1 4 1 4 1 4 1 4
5.5 1 4 1 4 1 4 1 4
7.5 1 4 1 4 1 4 1 4
11 1 4 1 4 1 4 1 4
15 1 4 1 4 1 4 1 4

仕様 形3G3AX-ZCL2

適用
モータ
容量(kW)
200V級 400V級
入力側 出力側 入力側 出力側
個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数
0.1 1 4 1 4 1 4 1 4
0.2 1 4 1 4 1 4 1 4
0.4 1 4 1 4 1 4 1 4
0.75 1 4 1 4 1 4 1 4
1.5 1 4 1 4 1 4 1 4
2.2 1 4 1 4 1 4 1 4
3.0 1 4 1 4 1 4 1 4
3.7 1 4 1 4 1 4 1 4
4.0 1 4 1 4 1 4 1 4
5.5 1 4 1 4 1 4 1 4
7.5 1 4 1 4 1 4 1 4

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

入力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFI□□

仕様

電圧
クラス
最大適用
モータ容量
(kW)
形式 最大入力
電圧
定格入力電流
(50℃時)
発熱量(W)
漏れ電流
漏れ電流
(60Hz時)
ケース保護構造 端子
サイズ
電線径 質量
(kg)
200V級 0.4、0.75 形3G3AX-NFI21 250V AC
+10%
6A 3 1.5mA MAX
(250V AC)
プラスチック、 IP00 M4 1.25mm2 0.5
1.5 形3G3AX-NFI22 10A 4 プラスチック、 IP00 M4 2mm2 0.6
2.2、3.7 形3G3AX-NFI23 20A 6 プラスチック、 IP00 M4 2mm2、 3.5mm2 0.7
5.5 形3G3AX-NFI24 30A 9 プラスチック、 IP00 M4 5.5mm2 0.8
7.5 形3G3AX-NFI25 40A 12 プラスチック、 IP00 M5 8mm2 1.4
11 形3G3AX-NFI26 60A 17 プラスチック、 IP00 M5 14mm2 1.8
15 形3G3AX-NFI27 80A 21 金属、 IP00 M6 22mm2 3.6
18.5 形3G3AX-NFI28 100A 23 金属、 IP00 M8 30mm2 4.6
22、30 形3G3AX-NFI29 150A 45 金属、 IP00 M8 38mm2、 60mm2 9
37 形3G3AX-NFI2A 200A 50 金属、 IP00 M10 100mm2または
38mm2 2本平行
16
45 形3G3AX-NFI2B 250A 68 金属、 IP00 M10 100mm2または
38mm2 2本平行
16
55 形3G3AX-NFI2C 300A 56 金属、 IP00 M10 150mm2または
60mm2 2本平行
23
400V級 0.4~2.2 形3G3AX-NFI41 480V AC
+10%
7A 2 7.5mA MAX
(480V AC)
プラスチック、 IP00 M4 1.25mm2、 2mm2 0.7
3.7 形3G3AX-NFI42 10A 4 プラスチック、 IP00 M4 2mm2 0.7
5.5、7.5 形3G3AX-NFI43 20A 6 プラスチック、 IP00 M4 2mm2、 3.5mm2 0.7
11 形3G3AX-NFI44 30A 9 プラスチック、 IP00 M4 5.5mm2 0.8
15 形3G3AX-NFI45 40A 12 プラスチック、 IP00 M5 8mm2 1.4
18.5 形3G3AX-NFI46 50A 15 プラスチック、 IP00 M5 14mm2 1.6
22 形3G3AX-NFI47 60A 17 プラスチック、 IP00 M5 14mm2 1.8
30 形3G3AX-NFI48 80A 21 金属、 IP00 M6 22mm2 3.6
37 形3G3AX-NFI49 100A 23 金属、 IP00 M8 38mm2 4.6
45、55 形3G3AX-NFI4A 150A 45 金属、 IP00 M8 38mm2、 60mm2 9

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

EMC用ノイズフィルタ(入力用)形3G3AX-EFI□□

仕様

電圧
クラス
最大適用モータ容量
(kW)
形式 定格入力
電流(A)
発熱量
(W)
漏れ電流
(480V AC
60Hz時)
クラス ケース
保護構造
入力端子
サイズ
電線径 質量
(kg)
三相200V 三相400V
200V級/
400V級
0.4、0.75 0.4~2.2 形3G3AX-EFI41 7 4 150mA MAX A プラス
チック、
IP00
M4 1.25mm2、2mm2 0.7
1.5 3.7 形3G3AX-EFI42 10 4 150mA MAX 2mm2 0.7
2.2、3.7 5.5、7.5 形3G3AX-EFI43 20 8 170mA MAX M5 2mm2、3.5mm2 1
5.5 11 形3G3AX-EFI44 30 9 170mA MAX 5.5mm2 1.3
7.5 15 形3G3AX-EFI45 40 15 170mA MAX 8mm2 1.4
- 18.5 形3G3AX-EFI46 50 15 250mA MAX 金属、
IP00
M6 14mm2 2.9
11 22 形3G3AX-EFI47 60 15 250mA MAX 14mm2 3
15 30 形3G3AX-EFI48 80 21 250mA MAX 22mm2 3.6
18.5 37 形3G3AX-EFI49 100 23 250mA MAX M8 30mm2、38mm2 5
22、30 45、55 形3G3AX-EFI4A 150 45 250mA MAX 38mm2、60mm2 9
37 75、90 形3G3AX-EFI4B 200 50 250mA MAX M10 100mm2または
38mm22本並列
16

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□

仕様

最大適用モータ容量(kW) 形式 定格電圧 定格入力電流(A) 質量(kg)
200V級 400V級
0.4、0.75 0.4~2.2 形3G3AX-NFO01 500V AC 6 0.7
1.5、2.2 3.7 形3G3AX-NFO02 12 0.9
3.7、5.5 5.5~11 形3G3AX-NFO03 25 2.1
7.5、11 15~22 形3G3AX-NFO04 50 3.7
15 30、37 形3G3AX-NFO05 75 5.7
18.5、22 45 形3G3AX-NFO06 100 8.4
30、37 55、75 形3G3AX-NFO07 150 9

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□

仕様

インバータ入力電源 形式 最大適用モータ容量(kW) 質量(kg) 標準適用電線
三相
AC200V
形3G3AX-DL2004 0.4 1 1.25mm2以上
形3G3AX-DL2007 0.75 1.3 2mm2以上
形3G3AX-DL2015 1.5 1.6 2mm2以上
形3G3AX-DL2022 2.2 2.1 2mm2以上
形3G3AX-DL2037 3.7 2.6 3.5mm2以上
形3G3AX-DL2055 5.5 3.6 8mm2以上
形3G3AX-DL2075 7.5 3.9 14mm2以上
形3G3AX-DL2110 11 6.5 22mm2以上
形3G3AX-DL2150 15 7 38mm2以上
形3G3AX-DL2220 18.5、 22 9 60mm2以上
形3G3AX-DL2300 30 13 38mm2×2以上
形3G3AX-DL2370 37 13.5 38mm2×2以上
形3G3AX-DL2450 45 19 60mm2×2以上
形3G3AX-DL2550 55 24 80mm2×2以上
三相
AC400V
形3G3AX-DL4004 0.4 0.8 1.25mm2以上
形3G3AX-DL4007 0.75 1.1 1.25mm2以上
形3G3AX-DL4015 1.5 1.6 2mm2以上
形3G3AX-DL4022 2.2 2.1 2mm2以上
形3G3AX-DL4037 3.7 2.6 2mm2以上
形3G3AX-DL4055 5.5 3.6 3.5mm2以上
形3G3AX-DL4075 7.5 3.9 3.5mm2以上
形3G3AX-DL4110 11 5.2 5.5mm2以上
形3G3AX-DL4150 15 7 14mm2以上
形3G3AX-DL4220 18.5、 22 9.5 22mm2以上
形3G3AX-DL4300 30 9.5 30mm2以上
形3G3AX-DL4370 37 13.5 38mm2以上
形3G3AX-DL4450 45 16.5 60mm2以上
形3G3AX-DL4550 55 23 38mm2×2以上

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□

仕様

電源 形式 最大適用モータ容量(kW) 質量(kg)
三相
AC200V
形3G3AX-AL2025 0.4~1.5 2.8
形3G3AX-AL2055 2.2、 3.7 4
形3G3AX-AL2110 5.5、 7.5 5
形3G3AX-AL2220 11、 15 10
形3G3AX-AL2330 18.5、 22 11
形3G3AX-AL2500 30、 37 19
形3G3AX-AL2750 45、 55 25
三相
AC400V
形3G3AX-AL4025 0.4~1.5 2.7
形3G3AX-AL4055 2.2、 3.7 4
形3G3AX-AL4110 5.5、 7.5 6
形3G3AX-AL4220 11、 15 10
形3G3AX-AL4330 18.5、 22 11.5
形3G3AX-AL4500 30、 37 19
形3G3AX-AL4750 45、 55 25

注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。

PGボード 形3G3AX-PG01

仕様

項目 仕様
速度制御 エンコーダフィードバック 標準エンコーダパルス数 : 1024パルス/r
最大入力パルス数 : 100kパルス/s
速度制御方式 比例積分(PI)/比例(P)制御
位置制御 位置指令 ・パルス列は入力形態として
 モード0 : 90 ° 位相差パルス
 モード1 : 正/逆信号、パルス列
 モード2 : 正転パルス/逆転パルス
 の3タイプがあり、本体設定によります。
・最大入力パルス数 : 100kパルス/s
電子ギア ・パルス比A/B(A、B : 1~9999設定可)
・設定可能範囲 : 1/50≦A/B≦20
オリエンテーション 停止位置 ・モータ1回転あたり4096分割 *
速度 ・オリエンテーション速度、回転方向設定可
保護機能 ・エンコーダケーブル断線保護
・過速度保護(過速度異常検出レベル(P026))
・位置決め異常
・形3G3AX-PG接続異常

*本体設定または外部入力が可能です。