透過形
設置情報
| 形式 | 設置情報 | ケーブル | 質量(g)
(梱包状態) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | 締め付け
強度 |
曲げ半径 | 曲げ不可
長さ |
引っ張り
強度 |
被覆材質 | コア材質 | 投光・
受光区別 |
||
| E32-LT11 2M | -40 ~
+70℃ |
0.78N・m | R25 | 10 | 29.4N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約40g |
| E32-LT11R 2M | R1 | 0 | |||||||
反射形
設置情報
| 形式 | 設置情報 | ケーブル | 質量(g)
(梱包状態) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | 締め付け
強度 |
曲げ半径 | 曲げ不可
長さ |
引っ張り
強度 |
被覆材質 | コア材質 | 投光・
受光区別 |
||
| E32-LD11 2M | -40 ~
+70℃ |
0.98N・m | R25 | 10 | 29.4N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約40g |
| E32-LD11R 2M | R1 | 0 | |||||||