透過形
| 種類 | 形状
(mm) |
ケーブル
曲げ半径 |
検出距離(mm) | 光軸径
(最小検出物体) |
形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出
方向 |
開口角 | E3X-HD | E3NX-FA | ||||||
| GIGA/HS | 他モード | GIGA/HS | 他モード | ||||||
| トップ
ビュー |
15° | ![]() |
R25 | GIGA:4,000*
HS:2,700 |
ST:4,000*
SHS:1,080 |
GIGA:4,000*
HS:4,000* |
ST:4,000*
SHS:1,080 |
φ2.3
(φ0.1/φ0.03) |
E32-LT11 2M |
| 折れにくい
R1 |
GIGA:4,000*
HS:2,300 |
ST:3,500
SHS:920 |
GIGA:4,000*
HS:3,450 |
ST:4,000*
SHS:920 |
E32-LT11R 2M | ||||
*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
注1. 検出距離に記載のE3X-HD各モード名と応答時間は以下となります。
【E3X-HD】GIGA : ギガパワーモード(16ms)、HS : 高速モード(250μs)、ST : 標準モード(1ms)、
SHS : 最速モード(NPN出力 : 50μs、PNP出力 : 55μs)
【E3NX-FA】GIGA : ギガパワーモード(16ms)、HS : 高速モード(250μs)、ST : 標準モード(1ms)、
SHS : 最速モード(30μs)
注2. 最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定した時の値(参考値)です。
前者がE3X-HD、後者がE3NX-FAの値です。
反射形
| 種類 | 形状
(mm) |
ケーブル
曲げ半径 |
検出距離(mm) | 光軸径
(最小検出物体) |
形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出
方向 |
開口角 | E3X-HD | E3NX-FA | ||||||
| GIGA/HS | 他モード | GIGA/HS | 他モード | ||||||
| トップ
ビュー |
15° | ![]() |
R25 | GIGA:860
HS:250 |
ST:360
SHS:110 |
GIGA:1,290
HS:370 |
ST:540
SHS:110 |
(φ0.1/φ0.03) | E32-LD11 2M |
| 折れにくい
R1 |
GIGA:840
HS:240 |
ST:350
SHS:100 |
GIGA:1,260
HS:360 |
ST:520
SHS:100 |
E32-LD11R 2M | ||||
注1. 検出距離に記載のE3X-HD各モード名と応答時間は以下となります。
【E3X-HD】GIGA : ギガパワーモード(16ms)、HS : 高速モード(250μs)、ST : 標準モード(1ms)、
SHS : 最速モード(NPN出力 : 50μs、PNP出力 : 55μs)
【E3NX-FA】GIGA : ギガパワーモード(16ms)、HS : 高速モード(250μs)、ST : 標準モード(1ms)、
SHS : 最速モード(30μs)
注2. 最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定した時の値(参考値)です。
前者がE3X-HD、後者がE3NX-FAの値です。
注3. 反射形の検出距離は光沢白紙での値です。