ハード構成

Lサイズ
画像信号入力部 カメラ 3CCD カメラ/ テレセントリックレンズ
照明系 環状LED(R,G,B)
分解能 20μm, 15μm
機構部 搬送方式 ベルト方式
ライン高さ 900±20mm アジャスタフットで調整
コンベア幅調整 自動調整
電源部 AC200~240V( 単相) 変動範囲±10%
( 形式銘板に記載されている定格電源を供給)
エア 0.3~0.6Mpa
使用周囲温度 +10~+35℃
使用周囲湿度 30%~80%RH( ただし、結露しないこと。)
質量 約800kg
外形寸法 1100(W)×1470(D)×1500(H)mm

機能仕様

Lサイズ
検査対象基板 種類 ハンダ後基板
外形寸法 50(W)×50(D)~510(W)×460(D)mm
厚さ 0.4~4.0mm
クリアランス 基板上:40mm 基板下:40mm
検査項目 欠品、部品違い、極性、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、
フィレット(接続ぬれ角度、フィレット高さ、
フィレット長さ、エンド接続幅、サイド接続長さ)
ランド露出、電極ずれ、電極浮き、はんだボール、ブリッジ、異物
検査点数 最大10,000 部品/ 基板
データ保存 専用DB
通信 イーサネット、RS232C
基板搬送流れ スルー
基準位置 基板流れ方向:左または右 奥行き方向:前または奥