最高の品質を最大の効率で

VT-S720は、革新的な検査方式で、従来型AOIの課題であった「検査運用コスト」を大幅に削減し、更には品質改善のためのコンテンツ提供により、不良発生の「予防活動」を強化・充実させ、その結果として「失敗コスト」の低減にも寄与し、「品質投資の最適化」を実現できる、業界初のNewコンセプトAOIです。

検査運用コストの削減

【検査機能の向上】“フィレットの特徴量”によるダイレクト検査

はんだ付けの信頼性は、フィレット形状によって決まります。
VT-S720は、新搭載の画像処理技術でフィレット形状の特徴量を自動で抽出します。【特許申請】

良品起点ものづくり

良品の定義

良品の形状の特徴量=良品の品質基準を検査装置にインプットするだけ。【特許申請】

工程監視

生産状況を定常的に監視することで、検査不具合をすぐに発見。生産性と品質向上のための最適システムを実現します。

良品の見極め

【バラつき想定】

VT-S720は、装置が部品のばらつきを吸収するため、 量産時に安定して見極めることができます。

【ノイズの影響を軽減】

人には判別できない階調まで認識し、最適パラメータを設定。良品と不良を自動で見極めることができます。

【斜視カメラの搭載】 

直視では見えないところも見極めることができます。