Page top

2019/03 受注終了

ZW

ファイバ同軸変位センサ

ZW

超小型・超軽量。どんな材質でも安定測定。強いセンサヘッド構造のファイバ同軸変位センサ。通信機能として、EtherCAT(R)、EtherNet/IP(TM)を新搭載。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

レーザ変位計をお探しならこちら

透明体も鏡面も粗面も、レーザ変位センサZWシリーズで超高精度・超高速に安定測定します!

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZW-C10 コントローラ 電源DC24V NPN出力 2D / 3D
ZW-C10A コントローラ 電源DC24V NPN出力 形ZW-SW101同梱品 2D / 3D
ZW-C10AT コントローラ 電源DC24V NPN出力 形ZW-SW101同梱品 2D / 3D
ZW-C10T コントローラ 電源DC24V NPN出力 2D / 3D
ZW-C15 コントローラ 電源DC24V PNP出力 2D / 3D
ZW-C15A コントローラ 電源DC24V PNP出力 形ZW-SW101同梱品 2D / 3D
ZW-C15AT コントローラ 電源DC24V PNP出力 形ZW-SW101同梱品 2D / 3D
ZW-C15T コントローラ 電源DC24V PNP出力 2D / 3D
ZW-CE10 EtherCAT搭載コントローラ 電源DC24V NPN出力 2D / 3D
ZW-CE10T EtherCAT搭載コントローラ 電源DC24V NPN出力 2D / 3D
ZW-CE15 EtherCAT搭載コントローラ 電源DC24V PNP出力 2D / 3D
ZW-CE15T EtherCAT搭載コントローラ 電源DC24V PNP出力 2D / 3D
ZW-S07 センサヘッド ストレートタイプ スポット径Φ20μm 測定範囲7±0.3mm 2D / 3D
ZW-S20 センサヘッド ストレートタイプ スポット径Φ40μm 測定範囲20±1mm 2D / 3D
ZW-S30 センサヘッド ストレートタイプ スポット径Φ60μm 測定範囲30±3.5mm 2D / 3D
ZW-S40 センサヘッド ストレートタイプ スポット径Φ80μm 測定範囲40±6mm 2D / 3D
ZW-SR07 センサヘッド ライトアングルタイプ スポット径Φ18μm 測定範囲7±0.3mm 2D / 3D
ZW-SR20 センサヘッド ライトアングルタイプ スポット径Φ40μm 測定範囲20±1mm 2D / 3D
ZW-SR40 センサヘッド ライトアングルタイプ スポット径Φ80μm 測定範囲40±6mm 2D / 3D
ZW-XCP2 パラレルケーブル 2D / 3D
ZW-XCP2E パラレルケーブル(ZW-CE□□用32極) 2D / 3D
ZW-XF02R センサヘッド-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ 2m 2D / 3D
ZW-XF05R センサヘッド-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ 5m 2D / 3D
ZW-XF10R センサヘッド-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ 10m 2D / 3D
ZW-XF20R センサヘッド-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ 20m 2D / 3D
ZW-XF30R センサヘッド-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ 30m 2D / 3D
ZW-XFC 接続アダプタ 2D / 3D
ZW-XPT2 PLC接続用RS-232Cケーブル 2D / 3D
ZW-XRS2 PC接続用RS-232Cケーブル 2D / 3D
GX-JC03 EtheCAT分岐スレーブ 3ポート 2D / 3D
GX-JC06 EtheCAT分岐スレーブ 6ポート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら