センサヘッド

ストレートタイプ

3120_lu_1_1 3120_lu_1_2 3120_lu_1_3 3120_lu_1_4
測定範囲 7±0.3mm 20±1mm 30±3mm 40±6mm
スポット径 φ18μm φ40μm φ60μm φ80μm
静止分解能 0.01μm 0.02μm 0.06μm 0.08μm
形式 形ZW-S07 2M 形ZW-S20 2M 形ZW-S30 2M 形ZW-S40 2M
形ZW-S07 0.3M 形ZW-S20 0.3M 形ZW-S30 0.3M 形ZW-S40 0.3M

ライトアングルタイプ

3120_lu_12_1 3120_lu_12_2 3120_lu_12_3
測定範囲 7±0.3mm 20±1mm 40±6mm
スポット径 φ18μm φ40μm φ80μm
静止分解能 0.01μm 0.02μm 0.08μm
形式 形ZW-SR07 2M 形ZW-SR20 2M 形ZW-SR40 2M
形ZW-SR07 0.3M 形ZW-SR20 0.3M 形ZW-SR40 0.3M

EtherCAT搭載コントローラ

形状 電源 出力仕様 形式
3120_lu_2_1 DC24V NPN 形ZW-CE10
PNP 形ZW-CE15

注. バイナリ出力搭載コントローラもご用意しております(形ZW-C10/-C15)。お問い合わせください。

輸出貿易管理令について

形ZW-C□□ コントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
 対象形式:形ZW-CE10/-CE15
なお、 輸出令別表第1 1~15項に非該当、外為令別表 1~15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。
(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。
 対象形式:形ZW-CE10T/-CE15T

ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3120_lu_3_1 センサヘッド・コントローラ間
延長用ファイバケーブル
(耐屈曲ケーブル)
(接続アダプタ 形ZW-XFC付属)
2m 形ZW-XF02R
5m 形ZW-XF05R
10m 形ZW-XF10R
20m 形ZW-XF20R
30m 形ZW-XF30R
3120_lu_3_2 接続アダプタ
(センサヘッド引き出しケーブルと延長用
ファイバケーブル間)
- 形ZW-XFC
3120_lu_3_3 パラレルケーブル
(ZW-CE1□用32極) *
(コントローラ形ZW-CE1□に同梱)
2m 形ZW-XCP2E
3120_lu_3_4 RS-232Cケーブル
PC接続用
2m 形ZW-XRS2
3120_lu_3_5 RS-232Cケーブル
PLC接続用
2m 形ZW-XPT2

*バイナリ出力搭載コントローラ用のパラレルケーブルも用意しております(形ZW-XCP2)。お問い合わせください。

オートメーションソフトウェア

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。
ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□ *2
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット および NYシ
リーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコント
ローラ、およびEtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログ
ラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供
するソフトウェアです。
次の環境で動作します。
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/
Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
本ソフトウェアには、変位センサエディションの機能も含まれてい
ます。その他の対応機種や機能など詳しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディアのみ)
DVD 形SYSMAC-SE200D -
1ライセンス版 *1 - 形SYSMAC-SE201L -
Sysmac Studio
変位センサ
エディション
Ver.1.□□*3
Sysmac Studio変位センサエディションは、変位センサZWシリー
ズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。
本形式はライセンスのみになりますので、Sysmac Studioスタン
ダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。
1ライセンス版 - 形SYSMAC-ME001L -
3ライセンス版 - 形SYSMAC-ME003L -

*1. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. Ver.1.05以降にてZWのご使用が可能です。
*3. 設定用ソフトウェアSmart Monitor ZWもご用意しております(形ZW-SW101)。お問い合わせください。

アクセサリ

名称 形式
ファイバコネクタクリーナ 形ZW-XCL

注. 1箱10本入です。ご注文は1箱単位となります。

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。 ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長さ
(m)*1
形式
小型タイプ
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:LSZH *2
ケーブル色:黄色 *3
3120_lu_7_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y
0.5 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3120_lu_7_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3120_lu_7_3 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMC-K
0.5 形XS5W-T421-BMC-K
1 形XS5W-T421-CMC-K
2 形XS5W-T421-DMC-K
5 形XS5W-T421-GMC-K
10 形XS5W-T421-JMC-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(M12 L形/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3120_lu_7_4 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T422-AMC-K
0.5 形XS5W-T422-BMC-K
1 形XS5W-T422-CMC-K
2 形XS5W-T422-DMC-K
5 形XS5W-T422-GMC-K
10 形XS5W-T422-JMC-K

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプの
   PURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
注. 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 日立金属株式会社 NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P *
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
- 倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- 昭和電線ケーブル
システム株式会社
FAE-5004 * 昭和電線ケーブルシステム株式会社
TEL:03-5404-6966
- JMACS株式会社 IETP-SB * JMACS株式会社
TEL:03-3239-5204
TEL:06-4796-0080
RJ45コネクタ - パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C * パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店

* 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 PNET/B * JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080 
TEL:03-3239-5204
- 昭和電線ケーブル
システム株式会社
FAE-5002 * 昭和電線ケーブルシステム株式会社
TEL:03-5404-6966
RJ45組立式
コネクタ
3120_lu_9_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 * オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

* 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCAT では両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。

Ethernet産業用スイッチングハブ

外観 ポート数 電源電圧 消費電流 形式
3120_lu_10_1 3 なし 0.22A 形W4S1-03B
3120_lu_10_2 5 なし 0.22A 形W4S1-05B
あり 形W4S1-05C

注. 産業用スイッチングハブはEtherCATでは使用できません。

EtherCAT分岐スレーブ

外観 ポート数 電源電圧 消費電流 形式
3120_lu_11_1 3 DC 20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08A 形GX-JC03
3120_lu_11_2 6 0.17A 形GX-JC06

注1. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。
 2. EtherCAT分岐スレーブはEtherNet/IP・Ethernetでは使用できません。