表示部

形式 形NB3Q-TW01B 形NB5Q-TW01B 形NB7W-TW01B 形NB10W-TW01B
表示デバイス 3.5インチ、
カラーTFT LCD
5.6インチ、
カラーTFT LCD
7インチワイド、
カラーTFT LCD
10.1インチワイド、
カラーTFT LCD
ドット数(横×縦) 320×240ドット 320×234ドット 800×480ドット 800×480ドット
表示色 65,536色
バックライト LEDバックライト
バックライト寿命 50,000時間(常温(25℃)での運転時)*
タッチパネル アナログ抵抗膜式スイッチ。分解能 1024(縦)×1024(横)。寿命 100万回以上
質量 305g以下 627g以下 715g以下 1525g以下

*常温常湿にて輝度が40%となるまでの目安であり、標準値です。表示部を含めたNB本体の修理・解析受付けは、製造日から5年間といたします。修理は電池交換を除き新品代品での対応となります。解析はモジュール単位での故障部位特定までの対応となります。(保証条件外有償)

機能

形式 形NB3Q-TW01B 形NB5Q-TW01B 形NB7W-TW01B 形NB10W-TW01B
内部メモリ容量 128MB(システムエリアを含む)
外部メモリ USBメモリ
シリアル通信
(COM1)
RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。
伝送距離
15m(RS-232C)、
50m(RS-422A/485)。
コネクタ式端子台
(D-Sub 9-pin)
RS-232C準拠。伝送距離 15m。コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin)
シリアル通信
(COM2)
--- RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。
伝送距離15m(RS-232C)、50m(RS-422A/485)。
コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin)
USBホスト USB2.0 full speed相当 Type-A。出力電力 5V、150mA。
USBスレーブ USB2.0 full speed相当 Type-B。伝送距離 最大5m。
プリンタ接続 PictBridge対応プリンタ
Ethernet通信 10BASE-T/100BASE-TX

一般仕様

形式 形NB3Q-TW01B 形NB5Q-TW01B 形NB7W-TW01B 形NB10W-TW01B
許容電源電圧範囲 DC20.4~27.6V(DC24V -15~+15%)
消費電力 9W以下 10W以下 11W以下 14W以下
バッテリ寿命 5年(25℃)(バックアップ対象領域:RTCのみ)*
保護構造 前面操作部:IP65(パネル前面からのみ防塵・防滴)
対応規格 EC指令、KC、cUL508
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
使用周囲温度 0~50℃
使用周囲湿度 10~90% RH(結露がないこと)

注. フラッシュメモリの書き換え回数の上限は約10万回です。
*製造日から5年未満のバッテリ交換はNB10Wのみ工場にて可能。NB3Q/5Q/7Wはバッテリ交換不可です。