本体
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| NB3Q | 画面3.5インチ、65,536色TFTカラー、320×240ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート |
形NB3Q-TW01B |
| NB5Q | 画面5.6インチ、65,536色TFTカラー、320×234ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB5Q-TW01B |
| NB7W | 画面7インチワイド、65,536色TFTカラー、800×480ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB7W-TW01B |
| NB10W | 画面10.1インチワイド、65,536色TFTカラー、800×480ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、COM1ポート、COM2ポート |
形NB10W-TW01B |
オプション
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| ソフトウェア
NB-Designer *1 |
次の環境で動作します。
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista®、Windows XP(Service Pack3以降) 注. Windows XPは64bit版を除く 「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」よりダウンロードしていただけます。 |
|
| PT-PLC
接続ケーブル *2 |
PLC(CP/CJ/CSシリーズ用)との接続ケーブル、RS-232C、2m | 形XW2Z-200T |
| PLC(CP/CJ/CSシリーズ用)との接続ケーブル、RS-232C、5m | 形XW2Z-500T | |
| PLCとの接続ケーブル、RS-422A/485、2m | 形NB-RSEXT-2M | |
| 保護シート | NB3Q用 5枚入り | 形NB3Q-KBA04 |
| NB5Q用 5枚入り | 形NB5Q-KBA04 | |
| NB7W用 5枚入り | 形NB7W-KBA04 | |
| NB10W用 5枚入り | 形NB10W-KBA04 | |
注. NBシリーズとツール(パソコン)との接続は、市販のUSBケーブル(Aタイプオス-Bタイプオス)、または市販の
Ethernetケーブル(10BASE-T/100BASE-TXツイストペアケーブル)をご使用ください。
NBシリーズとPLCをEthernetで接続する場合は、市販のEthernetケーブル(10BASE-T/100BASE-TXツイスト
ペアケーブル)をご使用ください。
詳しくは、NBシリーズセットアップマニュアル(SBSA-550)をご参照ください。
*1. 日本語環境でNB-Designer をご使用の場合は、Ver.1.22以降が必要です。
*2. 三菱PLCとの接続ケーブルは(株)ミスミから以下形式のケーブルが発売されています。
詳細は(株)ミスミのサイト(http://jp.misumi-ec.com/)をご参照ください。
本ケーブルについてのお問い合わせは、(株)ミスミへお願いいたします。
ケーブルを使用される場合は必ずお客様の装置にて動作確認をお願いします。
| 形式 | 対象PLC | 仕様 | 通信方式 | 三菱接続側コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| GTN-NB1D-WM-(長さ) | Q/QnU | CPUポート(RS-232C)接続用ケーブル | RS-232C | 6ピンミニDINオス |
| GTN-NB2D-WM-(長さ) | FX | CPUポート(RS-422A)接続用ケーブル
RS-422A通信用機能拡張ボード(FX□□-422-BD)接続用ケーブル |
RS-422A | 8ピンミニDINオス |
| GTN-NB3D-WA-(長さ) | Q/QnU | シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24□□□)RS-232C
接続用ケーブル |
RS-232C | D-Sub9ピンオス |
| GTN-NB4T-WA-(長さ) | Q/QnU | シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24□□□)RS-422A
接続用ケーブル |
RS-422A | バラ線 |
| FX | FX□□-485-BD/485-ADP RS-422A接続用ケーブル | |||
| GTN-NB5D-WA-(長さ) | FX | RS-232C通信用機能拡張ボード(FX□□-232-BD)接続用ケーブル | RS-232C | D-Sub9ピンオス |
(長さ)は0.1m単位です。5mの場合は(5)、5.1mの場合は(5.1)となります。
NB-Designerの動作環境
| 項目 | システム要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム
(OS) |
Microsoft Windows XP(Service Pack3以降)/Vista(32bit版/64bit版)/7(32bit版/64bit版)/
8(32bit版/64bit版)/8.1(32bit版/64bit版)/10(32bit版/64bit版) |
| CPU | OSが推奨するCPUを搭載したWindowsパソコン |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 2.5GB以上の空き容量(ディスク領域は800MB以上) |
| ディスプレイ | 800×600、High Color 16ビット(1,024×768、True Color 32ビットを推奨) |
| 通信ポート | RS-232Cポート、USB Port、Ethernetポート |
推奨USBメモリ
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G |
| 8GB | 形FZ-MEM8G |
注. NBシリーズでの動作確認済みのUSBメモリは、上記の2形式です。