一般仕様
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V(本体電源も通信電源より供給) |
|---|---|
| 通信電源
消費電力/電流 |
2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)
100mA以下 DC24V時(センサへの供給電流は含みません) |
| 通信方式 | CompoNet通信 |
| 機能 | I/O通信機能、メッセージ通信機能、センサ異常出力機能 |
| 表示灯 | MS表示灯(緑/赤)、NS表示灯(緑/赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 3方向 各方向80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3方向 各方向3回 |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃
※1 アンプ接続台数により制限があります。 |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 保存温度 | -30~+70℃(氷結、結露なきこと) |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ |
| 付属品 | コネクタカバー、DINレール側面固定具 |
| 質量
(梱包状態/本体のみ) |
約220g/約95g |
※1. アンプの接続台数による温度制限
1~2台:0~55℃、3~10台:0~50℃、10~16台:0~45℃
CompoNetは、ODVAの登録商標です。