CompoNet対応センサ通信ユニット
| I/O区分 ※1 | 占有点数 ※1 | 電源 | 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 動作モードにより変化します | 通信コネクタより供給 | DC24V | 形E3X-CRT | |
※1. 動作モード、接続可能台数の説明
形E3X-CRTにはI/Oモード1とI/Oモード2の2つの動作モードがあります。
モードにより変化する項目は以下のとおりです。
| I/O区分 | 占有点数 | 接続可能アンプ台数 | |
| I/Oモード1 | 入力ユニット | 入力:32点 | 15台 |
| I/Oモード2 | 入出力ユニット | 入力:64点 出力:64点 |
16台 |
接続可能ファイバアンプ、センサアンプ
| 分類 | 特徴 | 接続方式 | 電源 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバアンプ汎用 | 簡単設定・簡単操作の汎用ファイバアンプ | 本体のコネクタに
より、センサ通信 ユニット・隣接の アンプユニットと 接続 |
センサ通信ユニッ
トを通してコネク タより供給 |
形E3X-HD0 |
| ファイバアンプ2CH | ファイバが2組繋げる 2CHファイバアンプ | 形E3X-MDA0 | ||
| 近接センサアンプ | 高精度な感度設定が簡単にできる
近接センサアンプ |
形E2C-EDA0 |
注. アンプの設定については、CompoNet センサ通信ユニット ユーザーズマニュアル(SCHE-761)を確認ください。