Page top

ZX0 形式一覧

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0

0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 36 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
取りつけ金具, 形ZX0-LD50[]/-LD100[]用 標準在庫機種 ¥ 1,620 ¥ 1,780 カートに追加
取りつけ金具, 形ZX0-LD300[]/-LD600[]用 標準在庫機種 ¥ 1,620 ¥ 1,780 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 47,500 ¥ 52,250 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 47,500 ¥ 52,250 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 47,500 ¥ 52,250 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 50±10mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 600±400mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 47,500 ¥ 52,250 カートに追加
延長コード, コネクタ中継タイプ用, 10m 標準在庫機種 ¥ 9,250 ¥ 10,170 カートに追加
延長コード, コネクタ中継タイプ用, 20m 標準在庫機種 ¥ 11,600 ¥ 12,760 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス1, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, NPN出力, レーザ規格 クラス2, コネクタ中継タイプ, 0.5m 受注生産機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス2, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 100±35mm, PNP出力, レーザ規格 クラス1, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ, 検出距離 300±150mm, NPN出力, レーザ規格 クラス1, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加

全商品 36 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。