| 形式 | NPN出力 | 形ZX0-LD50A61
形ZX0-LD50A66 |
形ZX0-LD100A61
形ZX0-LD100A66 |
形ZX0-LD300A61
形ZX0-LD300A66 |
形ZX0-LD600A61
形ZX0-LD600A66 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形ZX0-LD50A81
形ZX0-LD50A86 |
形ZX0-LD100A81
形ZX0-LD100A86 |
形ZX0-LD300A81
形ZX0-LD300A86 |
形ZX0-LD600A81
形ZX0-LD600A86 |
|
| 検出距離 | 50±10mm | 100±35mm | 300±150mm | 600±400mm | |
| 標準検出
段差 *1 |
周囲温度
10~40℃ |
0.2mm | 0.7mm | 3.0mm | 15mm |
| 周囲温度
-10~+55℃ |
0.5mm | 1.0mm | 6.0mm | 25mm | |
| 光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ
(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) *2 |
||||
| スポット径(参考値)(検出
距離中心にて規定) *3 |
φ0.17mm | φ0.33mm | φ0.52mm | φ0.56mm | |
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む) | ||||
| 消費電力 | 2,500mW以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧 DC30V以下、負荷電流 100mA以下
(残留電圧 負荷電流 10mA以下:1V以下 負荷電流 10~100mA:2V以下) |
||||
| モニタ出力 | 電流出力:4~20mA最大負荷抵抗300Ω
(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) |
||||
| 機能 | スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/
ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ ヒステリシス幅設定/設定初期化 |
||||
| 表示灯 | デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、
メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) |
||||
| 応答時間 | 判定出力 | 最速(SHS)モード:1.5ms、中高速(VHS)モード:3ms、高速(HS)モード:10ms、
標準(STND)モード:50ms |
|||
| レーザOFF入力 | 200ms以下 | ||||
| ゼロリセット入力 | 200ms以下 | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:7,500lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 *4 | IEC規格 IP67 | ||||
| 接続方式 *5 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.5m) | ||||
| 質量(梱包
状態/本体 のみ) |
コード引き出し
タイプ(2m) |
約240g/約180g | 約270g/約210g | ||
| コード引き出し
タイプ(5m) |
約450g/約330g | 約480g/約360g | |||
| コネクタ中継
タイプ(0.5m) |
約170g/約110g | 約200g/約140g | |||
| 材質 | ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、光学窓:ガラス、ケーブル:PVC | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、レーザ警告ラベル(和文、英文、中文)、FDA証明ラベル | ||||
注. レーザ規格 クラス1品の定格/性能については次項を参照ください。
*1 当社標準検出物(白セラミック)を検出距離中心にて測定。
*2 FDA規格のLaser Notice No.56の規定に従い、IEC60825-1:2014の基準にて、Class 2に分類されます。
CDRHに届出済みです。(Accession Number: 1210040-002)
*3 スポット径: 検出距離中心における中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
また、スポット径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
*4 コネクタ中継タイプのコネクタ部も、延長コードと接続いただくとIP67です。
*5 コネクタ中継タイプは延長コード10Mもしくは20Mとセットで使用してください。
クラス1品(形ZX0-LD□L) 定格/性能
クラス2品との違いは以下のとおりです。
| 形式 | 形ZX0-LD50A61L/形ZX0-LD50A81L
形ZX0-LD100A61L/形ZX0-LD100A81L |
形ZX0-LD300A61L/形ZX0-LD300A81L
形ZX0-LD600A61L/形ZX0-LD600A81L |
|---|---|---|
| FDA Class | Class1 0.24mW以下 | |
| JIS規格 クラス | クラス1 0.24mW以下 | |
| IEC/EN Class | Class1 0.24mW以下 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ:2,500lx以下 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(2m) | |
| 付属品 | 取扱説明書、説明ラベル(和文、英文)、FDA証明ラベル | |
Accession Number : 1210040-003