CMOSイメージセンサとレーザパワーの無段階調整アルゴリズムにより、黒ゴムのような反射率の低い素材やSUSのような光沢のある素材など、あらゆるワークを安定検出します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/06/04
CMOSイメージセンサとレーザパワーの無段階調整アルゴリズムにより、黒ゴムのような反射率の低い素材やSUSのような光沢のある素材など、あらゆるワークを安定検出します。
CMOSイメージセンサ採用により高分解能を実現、微小な段差も検出できます。
またレーザビームのスポット径が極めて小さく、微小ワークを確実に検出できます。
長距離検出から短距離検出まで4タイプの距離バリエーションで、お客様の設計を幅広くカバーします。
しかもアンプ内蔵で小型ボディを実現。アンプユニットの設置が不要になるため設置工数、設置スペースを削減します。
また、IP67ボディとロボットケーブル採用で設置環境の制約も削減します。
アプリケーションを選ばず、ボタン1つで最適設定が完了するスマートチューニングを実現。
さらに本体背面の表示ディスプレイより設定状態・検出値を確認しながら、誰でも簡単に設定できます。
情報更新 : 2012/06/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.