| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| ZX0-LD50A61 | アンプ内蔵形 検出距離50±10mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD50A66 | アンプ内蔵形 検出距離50±10mm コネクタ中継タイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD50A81 | アンプ内蔵形 検出距離50±10mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD50A86 | アンプ内蔵形 検出距離50±10mm コネクタ中継タイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD100A61 | アンプ内蔵形 検出距離100±35mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD100A66 | アンプ内蔵形 検出距離100±35mm コネクタ中継タイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD100A81 | アンプ内蔵形 検出距離100±35mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD100A86 | アンプ内蔵形 検出距離100±35mm コネクタ中継タイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD300A61 | アンプ内蔵形 検出距離300±150mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD300A66 | アンプ内蔵形 検出距離300±150mm コネクタ中継タイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD300A81 | アンプ内蔵形 検出距離300±150mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD300A86 | アンプ内蔵形 検出距離300±150mm コネクタ中継タイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD600A61 | アンプ内蔵形 検出距離600±400mm コード引き出しタイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD600A66 | アンプ内蔵形 検出距離600±400mm コネクタ中継タイプ NPN出力 |
|
| ZX0-LD600A81 | アンプ内蔵形 検出距離600±400mm コード引き出しタイプ PNP出力 |
|
| ZX0-LD600A86 | アンプ内蔵形 検出距離600±400mm コネクタ中継タイプ PNP出力 |
|
| ZX0-XC10R | コネクタ中継タイプ用延長コード10m |
|
| ZX0-XC20R | コネクタ中継タイプ用延長コード20m |
|
| E39-L180 | 取付金具 ZX0-LD50[]/LD100[]用 |
|
| E39-L181 | 取付金具 ZX0-LD300[]/LD600用 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。