製造現場における心臓部である、制御盤。その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。
また制御盤の設計・製造プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、
もっとシンプルかつ一歩先行く制御盤づくりを実現できます。
オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ Value Design for Panel *1”をはじめ各種取組により、
制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。
温度調節器(デジタル調節計)
※ Web特別価格提供品
制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“Value Design for Panel” をはじめ各種取組により、制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。
情報更新 : 2019/04/01
製造現場における心臓部である、制御盤。その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。
また制御盤の設計・製造プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、
もっとシンプルかつ一歩先行く制御盤づくりを実現できます。
オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ Value Design for Panel *1”をはじめ各種取組により、
制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。
*1 Value Design for Panel
制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方
"Value Design for Panel( 以下、Value Design)"はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
Value Designに対応した商品を組み合わせて使用することで、制御盤の価値がさらに高まります
•制御盤/装置のサイズを選ばない幅広いラインアップ
•高い制御性能により装置の高速化、歩留り改善に貢献
•お客様の制御盤/装置の設計から運用までの各プロセスでの工数削減に貢献
•高視野角、高コントラスト液晶の採用による高い視認性
•製造現場での設定値入力の負荷を低減
当社従来品比77%*の短胴化を実現。
奥行が取れない狭小スペースにも対応できます。
48×24サイズでも文字高さ10mm以上の現在値表示と目標値表示の2段表示を実現。
コンパクトな盤面と見易さを両立しています。
E5□Cシリーズ統一の使い勝手を22.5mm幅のDINレール取付タイプに凝縮。
盤内にスリムにレイアウトすることができます。
プッシュインPlus端子台タイプは配線方向が後ろ向きであるため、横密着が容易になりコンパクトな盤面を実現。
インパネルタイプの22.5mm幅 E5DCにプッシュインPlus端子台タイプをラインアップ追加。
盤内へスリムに収まるだけでなく、配線工数も削減できます。
連結するだけで電源線・通信線が繋げられ、面倒な配線が不要です。(最大連結台数:16台)
端子台と本体が分離できるため、メンテナンス時も配線を取り外しせずに、本体の取付/交換が可能です。
※フックを押しながら外します。
黒背景に大きな白色表示で優れた視認性を実現。作業者の移動距離を最小化し、作業効率の向上に貢献します。
高コントラストな表示により、周りの明暗に関わらず確認することができます。
広い視野角を実現する液晶を搭載し、容易に現在値を確認することができます。
温度調節器の運用、設定変更の手間を省く機能を凝縮。
シフトキー[《PF]を押せば、桁が瞬時に移動。現場での数値入力がラクになります。
パラメータマスク機能を使えば、必要なパラメータだけを表示することができます。これにより段取り替え時などの設定変更の時間を短縮することができます。
情報更新 : 2019/04/01