形式基準

ねじ端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
  制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
  制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
                (どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
  PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
  加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式 形式 形式 形式
形E5EC-RX2ASM-000 形E5EC-CX2DSM-005 形E5EC-QR4ASM-008 形E5EC-CC4DSM-014
形E5EC-RX2DSM-000 形E5EC-CX2ASM-013 形E5EC-QR4DSM-008 形E5EC-CQ2ASM-000
形E5EC-RX2ASM-008 形E5EC-CX2DSM-013 形E5EC-QR4ASM-009 形E5EC-CQ2DSM-000
形E5EC-RX2DSM-008 形E5EC-CX2ASM-014 形E5EC-QR4DSM-009 形E5EC-CQ2ASM-008
形E5EC-RX2ASM-009 形E5EC-CX2DSM-014 形E5EC-QR4ASM-010 形E5EC-CQ2DSM-008
形E5EC-RX2DSM-009 形E5EC-CX4ASM-000 形E5EC-QR4DSM-010 形E5EC-CQ2ASM-009
形E5EC-RX2ASM-010 形E5EC-CX4DSM-000 形E5EC-QR4ASM-011 形E5EC-CQ2DSM-009
形E5EC-RX2DSM-010 形E5EC-CX4ASM-004 形E5EC-QR4DSM-011 形E5EC-CQ2ASM-010
形E5EC-RX2ASM-011 形E5EC-CX4DSM-004 形E5EC-QR4ASM-012 形E5EC-CQ2DSM-010
形E5EC-RX2DSM-011 形E5EC-CX4ASM-005 形E5EC-QR4DSM-012 形E5EC-CQ2ASM-011
形E5EC-RX2ASM-012 形E5EC-CX4DSM-005 形E5EC-RR2ASM-000 形E5EC-CQ2DSM-011
形E5EC-RX2DSM-012 形E5EC-CX4ASM-013 形E5EC-RR2DSM-000 形E5EC-CQ2ASM-012
形E5EC-RX4ASM-000 形E5EC-CX4DSM-013 形E5EC-RR2ASM-008 形E5EC-CQ2DSM-012
形E5EC-RX4DSM-000 形E5EC-CX4ASM-014 形E5EC-RR2DSM-008 形E5EC-CQ4ASM-000
形E5EC-RX4ASM-008 形E5EC-CX4DSM-014 形E5EC-RR2ASM-009 形E5EC-CQ4DSM-000
形E5EC-RX4DSM-008 形E5EC-QQ2ASM-000 形E5EC-RR2DSM-009 形E5EC-CQ4ASM-008
形E5EC-RX4ASM-009 形E5EC-QQ2DSM-000 形E5EC-RR2ASM-010 形E5EC-CQ4DSM-008
形E5EC-RX4DSM-009 形E5EC-QQ2ASM-008 形E5EC-RR2DSM-010 形E5EC-CQ4ASM-009
形E5EC-RX4ASM-010 形E5EC-QQ2DSM-008 形E5EC-RR2ASM-011 形E5EC-CQ4DSM-009
形E5EC-RX4DSM-010 形E5EC-QQ2ASM-009 形E5EC-RR2DSM-011 形E5EC-CQ4ASM-010
形E5EC-RX4ASM-011 形E5EC-QQ2DSM-009 形E5EC-RR2ASM-012 形E5EC-CQ4DSM-010
形E5EC-RX4DSM-011 形E5EC-QQ2ASM-010 形E5EC-RR2DSM-012 形E5EC-CQ4ASM-011
形E5EC-RX4ASM-012 形E5EC-QQ2DSM-010 形E5EC-RR4ASM-000 形E5EC-CQ4DSM-011
形E5EC-RX4DSM-012 形E5EC-QQ2ASM-011 形E5EC-RR4DSM-000 形E5EC-CQ4ASM-012
形E5EC-QX2ASM-000 形E5EC-QQ2DSM-011 形E5EC-RR4ASM-008 形E5EC-CQ4DSM-012
形E5EC-QX2DSM-000 形E5EC-QQ2ASM-012 形E5EC-RR4DSM-008 形E5EC-PR4ASM-000
形E5EC-QX2ASM-008 形E5EC-QQ2DSM-012 形E5EC-RR4ASM-009 形E5EC-PR4ASM-004
形E5EC-QX2DSM-008 形E5EC-QQ4ASM-000 形E5EC-RR4DSM-009 形E5EC-PR4ASM-014
形E5EC-QX2ASM-009 形E5EC-QQ4DSM-000 形E5EC-RR4ASM-010 形E5EC-PR4DSM-000
形E5EC-QX2DSM-009 形E5EC-QQ4ASM-008 形E5EC-RR4DSM-010 形E5EC-PR4DSM-004
形E5EC-QX2ASM-010 形E5EC-QQ4DSM-008 形E5EC-RR4ASM-011 形E5EC-PR4DSM-014
形E5EC-QX2DSM-010 形E5EC-QQ4ASM-009 形E5EC-RR4DSM-011
形E5EC-QX2ASM-011 形E5EC-QQ4DSM-009 形E5EC-RR4ASM-012
形E5EC-QX2DSM-011 形E5EC-QQ4ASM-010 形E5EC-RR4DSM-012
形E5EC-QX2ASM-012 形E5EC-QQ4DSM-010 形E5EC-CC2ASM-000
形E5EC-QX2DSM-012 形E5EC-QQ4ASM-011 形E5EC-CC2DSM-000
形E5EC-QX4ASM-000 形E5EC-QQ4DSM-011 形E5EC-CC2ASM-004
形E5EC-QX4DSM-000 形E5EC-QQ4ASM-012 形E5EC-CC2DSM-004
形E5EC-QX4ASM-008 形E5EC-QQ4DSM-012 形E5EC-CC2ASM-005
形E5EC-QX4DSM-008 形E5EC-QR2ASM-000 形E5EC-CC2DSM-005
形E5EC-QX4ASM-009 形E5EC-QR2DSM-000 形E5EC-CC2ASM-013
形E5EC-QX4DSM-009 形E5EC-QR2ASM-008 形E5EC-CC2DSM-013
形E5EC-QX4ASM-010 形E5EC-QR2DSM-008 形E5EC-CC2ASM-014
形E5EC-QX4DSM-010 形E5EC-QR2ASM-009 形E5EC-CC2DSM-014
形E5EC-QX4ASM-011 形E5EC-QR2DSM-009 形E5EC-CC4ASM-000
形E5EC-QX4DSM-011 形E5EC-QR2ASM-010 形E5EC-CC4DSM-000
形E5EC-QX4ASM-012 形E5EC-QR2DSM-010 形E5EC-CC4ASM-004
形E5EC-QX4DSM-012 形E5EC-QR2ASM-011 形E5EC-CC4DSM-004
形E5EC-CX2ASM-000 形E5EC-QR2DSM-011 形E5EC-CC4ASM-005
形E5EC-CX2DSM-000 形E5EC-QR2ASM-012 形E5EC-CC4DSM-005
形E5EC-CX2ASM-004 形E5EC-QR2DSM-012 形E5EC-CC4ASM-013
形E5EC-CX2DSM-004 形E5EC-QR4ASM-000 形E5EC-CC4DSM-013
形E5EC-CX2ASM-005 形E5EC-QR4DSM-000 形E5EC-CC4ASM-014

形式基準

プッシュインPlus端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式 形式
形E5EC-RX2ABM-000 形E5EC-QX2ABM-011
形E5EC-RX2DBM-000 形E5EC-QX2DBM-011
形E5EC-RX2ABM-008 形E5EC-QX4ABM-000
形E5EC-RX2DBM-008 形E5EC-QX4DBM-000
形E5EC-RX2ABM-010 形E5EC-QX4ABM-008
形E5EC-RX2DBM-010 形E5EC-QX4DBM-008
形E5EC-RX2ABM-011 形E5EC-QX4ABM-010
形E5EC-RX2DBM-011 形E5EC-QX4DBM-010
形E5EC-RX4ABM-000 形E5EC-QX4ABM-011
形E5EC-RX4DBM-000 形E5EC-QX4DBM-011
形E5EC-RX4ABM-008 形E5EC-CX2ABM-000
形E5EC-RX4DBM-008 形E5EC-CX2DBM-000
形E5EC-RX4ABM-010 形E5EC-CX2ABM-004
形E5EC-RX4DBM-010 形E5EC-CX2DBM-004
形E5EC-RX4ABM-011 形E5EC-CX2ABM-014
形E5EC-RX4DBM-011 形E5EC-CX2DBM-014
形E5EC-QX2ABM-000 形E5EC-CX4ABM-000
形E5EC-QX2DBM-000 形E5EC-CX4DBM-000
形E5EC-QX2ABM-008 形E5EC-CX4ABM-004
形E5EC-QX2DBM-008 形E5EC-CX4DBM-004
形E5EC-QX2ABM-010 形E5EC-CX4ABM-014
形E5EC-QX2DBM-010 形E5EC-CX4DBM-014

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2

変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2-E

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
   前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。

端子カバー(形E5EC用)

形式 備考
形E53-COV24 3ヶ詰め

防水パッキン

形式
形Y92S-P9

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

防水カバー

形式
形Y92A-49N

前面ポートカバー

形式
形Y92S-P7

注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。

取り付けアダプタ

形式 備考
形Y92F-51 2ヶ詰め

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 形E54-CT1
φ5.8 形E54-CT1L*
φ12.0 形E54-CT3
φ12.0 形E54-CT3L*

*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
形EST2-2C-MV4

注. 形E5EC/E5ACは、CX-Thermo Ver.4.5以上で対応しています。
   形E5EC-Bは、CX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
   形E5EC-B リニア電流出力タイプは、Ver.4.67以上です。
   CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。