項目 形状 HG処理項目搭載 カメラ台数 形式 備考
FZ4シリーズ
コントローラ
クワッド
プロセッシング
高速
コントローラ
液晶一体タイプ ○ 2カメラタイプ 形FZ4-H1100 *4 タッチペン付き
形FZ4-H1105 *4
4カメラタイプ 形FZ4-H1100-10 *4
形FZ4-H1105-10 *4
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-H1150 *3 -
形FZ4-H1155 *3
4カメラタイプ 形FZ4-H1150-10 *3
形FZ4-H1155-10 *3
液晶一体タイプ ー 2カメラタイプ 形FZ4-1100 *2 タッチペン付き
形FZ4-1105 *2
4カメラタイプ 形FZ4-1100-10 *2
形FZ4-1105-10 *2
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-1150 *2 -
形FZ4-1155 *2
4カメラタイプ 形FZ4-1150-10 *2
形FZ4-1155-10 *2
高速
コントローラ
液晶一体タイプ ○ 2カメラタイプ 形FZ4-H700 *1 タッチペン付き
形FZ4-H705 *1
4カメラタイプ 形FZ4-H700-10 *1
形FZ4-H705-10 *1
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-H750 *1 -
形FZ4-H755 *1
4カメラタイプ 形FZ4-H750-10 *1
形FZ4-H755-10 *1
液晶一体タイプ ー 2カメラタイプ 形FZ4-700 *1 タッチペン付き
形FZ4-705 *1
4カメラタイプ 形FZ4-700-10 *1
形FZ4-705-10 *1
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-750 *1 -
形FZ4-755 *1
4カメラタイプ 形FZ4-750-10 *1
形FZ4-755-10 *1
標準
コントローラ
液晶一体タイプ ○ 2カメラタイプ 形FZ4-H600 *4 タッチペン付き
形FZ4-H605 *4
4カメラタイプ 形FZ4-H600-10 *4
形FZ4-H605-10 *4
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-H650 *3 -
形FZ4-H655 *3
4カメラタイプ 形FZ4-H650-10 *3
形FZ4-H655-10 *3
液晶一体タイプ ー 2カメラタイプ 形FZ4-600 *2 タッチペン付き
形FZ4-605 *2
4カメラタイプ 形FZ4-600-10 *2
形FZ4-605-10 *2
BOXタイプ 2カメラタイプ 形FZ4-650 *2 -
形FZ4-655 *2
4カメラタイプ 形FZ4-650-10 *2
形FZ4-655-10 *2
Lite
コントローラ
BOXタイプ ー 2カメラタイプ 形FZ4-L350 *2 -
形FZ4-L355 *2
4カメラタイプ 形FZ4-L350-10 *2
形FZ4-L355-10 *2

*1. FZ4シリーズ コントローラ 形FZ4-(H)75□/-(H)75□-10、形FZ4-(H)70□/FZ4-(H)70□-10は、2015年3月末に生産終了いたしました。
*2. FZ4シリーズ コントローラ 形FZ4-110□/-110□-10/-115□/-115□-10、形FZ4-60□/-60□-10/-65□/-65□-10、形FZ4-L35□/-L35□-10は、2015年10月末に生産終了いたしました。
*3. Z4シリーズコントローラ 形FZ4-H65□/-H65□-10、形FZ4-H115□/-H115□-10は、2016年9月末に生産終了品いたしました。
*4. Z4シリーズコントローラ 形FZ4-H60□/-H60□-10、形FZ4-H110□/-H110□-10は、2018年3月末に生産終了予定です。

項目 詳細 形式 備考
カメラ デジタルカメラ
(単体)
200万画素 カラー 形FZ-SC2M レンズが必要
モノクロ 形FZ-S2M
30万画素 カラー 形FZ-SC
モノクロ 形FZ-S
ハイスピードカメラ
(単体)
30万画素 カラー 形FZ-SHC
モノクロ 形FZ-SH
小型
デジタルカメラ
(単体)
30万画素
フラットタイプ
カラー 形FZ-SFC 小型カメラ用レンズが必要
モノクロ 形FZ-SF
30万画素
ペンタイプ
カラー 形FZ-SPC
モノクロ 形FZ-SP
インテリジェント
コンパクトカメラ
狭視野タイプ カラー 形FZ-SQ010F カメラ+レンズ(マニュアルフォーカス)+高輝度照明
中視野タイプ カラー 形FZ-SQ050F
広視野タイプ(遠距離) カラー 形FZ-SQ100F
広視野タイプ(近距離) カラー 形FZ-SQ100N
カメラ
周辺機器
CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ - icon_01画像処理周辺機器
カタログ(SDNB-029)を参照
接写リング
低ディストーションレンズ 形3Z4S-LE SV-0614H/
SV-0814H/SV-1214H/
SV-1614H/SV-2514H/
SV-3514H/SV-5014H/
SV-7525H/SV-10028H
200万画素カメラ、
500万画素カメラ専用
低ディストーションレンズ
小型カメラ用レンズ 形FZ-LES3/LES6/LES16 30万画素小型カメラ専用レンズ
形FZ-LES30
小型カメラ用接写リング 形FZ-LESR 30万画素小型カメラ専用接写リング
インテリジェント
コンパクト
カメラ用
取付用台座 形FQ-XL/-XL2 -
偏光フィルタ
アタッチメント
形FQ-XF1
ケーブル カメラケーブル 形FZ-VS3 2M -
形FZ-VS3 3M
形FZ-VS3 5M
形FZ-VS3 10M
耐屈曲カメラケーブル 形FZ-VSB3 2M
形FZ-VSB3 3M
形FZ-VSB3 5M
形FZ-VSB3 10M
ライトアングルカメラケーブル *1 形FZ-VSL3 2M
形FZ-VSL3 3M
形FZ-VSL3 5M
形FZ-VSL3 10M
耐屈曲ライトアングルカメラ
ケーブル *1
形FZ-VSLB3 2M
形FZ-VSLB3 3M
形FZ-VSLB3 5M
形FZ-VSLB3 10M
長距離カメラケーブル 形FZ-VS4 15M
長距離ライトアングルカメラ
ケーブル *1
形FZ-VSL4 15M
ケーブル延長ユニット 形FZ-VSJ 延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。
(最大ケーブル長:45m *4)
モニタケーブル 形FZ-VM 2M -
形FZ-VM 5M
パラレルI/Oケーブル 形FZ-VP 2M -
形FZ-VP 5M
コネクタ端子台変換ユニット用 
パラレルI/Oケーブル
形FZ-VPX 2M 接続可能な端子台ユニット
形XW2R-J50G-T、形XW2R-E50G-T、形XW2R-P50G-T
形FZ-VPX 5M
周辺機器 液晶モニタ 形FZ-M08 BOXタイプコントローラ用
USBメモリ 2GB 形FZ-MEM2G 容量2GB
8GB 形FZ-MEM8G 容量8GB
VESAアタッチメント 形FZ-VESA 液晶一体型コントローラ設置用
卓上コントローラスタンド 形FZ-DS 液晶一体型コントローラ設置用
USB切替器 形FZ-DU ー
照明コントローラ 形FLシリーズ照明接続用 形FL-TCC1 コントローラから外部照明を
制御するために必要
icon_01画像処理周辺機器
カタログ(SDNB-029)を参照
外部照明 形FLシリーズ ー
マウス - マウス 推奨品
有線式のドライバ不要タイプ
(マウスドライバのインストールが必要なマウスには対応していません)

*1 カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2 10mタイプは500万画素カメラには使用できません。
*3 15mタイプは500万画素カメラには使用できません。
*4 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。
   icon_01詳細はカタログの「カメラ・ケーブル接続対応表」を参照ください。

レンズ種類

高解像度・低ディストーションレンズ

レンズ形式 形3Z4S-LE
SV-0614H
形3Z4S-LE
SV-0814H
形3Z4S-LE
SV-1214H
形3Z4S-LE
SV-1614H
形3Z4S-LE
SV-2514H
外観/外形
(単位:mm)
3096_lu_3_1 3096_lu_3_2 3096_lu_3_3 3096_lu_3_4 3096_lu_3_5
焦点距離 6mm 8mm 12mm 16mm 25mm
明るさ F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4
フィルタサイズ M40.5
P0.5
M35.5
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5

レンズ形式 形3Z4S-LE
SV-3514H
形3Z4S-LE
SV-5014H
形3Z4S-LE
SV-7525H
形3Z4S-LE
SV-10028H
外観/外形
(単位:mm)
3096_lu_3_6 3096_lu_3_7 3096_lu_3_8 3096_lu_3_9
焦点距離 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F1.4 F1.4 F2.5 F2.8
フィルタサイズ M35.5
P0.5
M40.5
P0.5
M34.0
P0.5
M37.5
P0.5

CCTVレンズ

レンズ形式 形3Z4S-LE
SV-03514V
形3Z4S-LE
SV-04514V
形3Z4S-LE
SV-0614V
形3Z4S-LE
SV-0813V
形3Z4S-LE
SV-1214V
形3Z4S-LE
SV-1614V
外観/外形
(単位:mm)
3096_lu_5_10 3096_lu_5_11 3096_lu_5_1 3096_lu_5_2 3096_lu_5_3 3096_lu_5_4
焦点距離 3.5mm 4.5mm 6mm 8mm 12mm 16mm
明るさ F1.4 F1.4 F1.4 F1.3 F1.4 F1.4
フィルタサイズ - - M27
P0.5
M25.5
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5

レンズ形式 形3Z4S-LE
SV-2514V
形3Z4S-LE
SV-3518V
形3Z4S-LE
SV-5018V
形3Z4S-LE
SV-7527V
形3Z4S-LE
SV-10035V
外観/外形
(単位:mm)
3096_lu_5_5 3096_lu_5_6 3096_lu_5_7 3096_lu_5_8 3096_lu_5_9
焦点距離 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F1.4 F1.8 F1.8 F2.7 F3.5
フィルタサイズ M27
P0.5
M27
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5

小型カメラ用レンズ

レンズ形式 形FZ-LES3 形FZ-LES6 形FZ-LES16 形FZ-LES30
外観/外形(単位:mm) 3096_lu_4_1 3096_lu_4_2 3096_lu_4_3 3096_lu_4_4
焦点距離 3mm 6mm 16mm 30mm
明るさ F2.0 F2.0 F3.4 F3.4

接写リング

形式 形3Z4S-LE SV-EXR
内容 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 φ30mm

小型カメラ用接写リング

形式 形FZ-LESR
内容 3点セット(15mm、10mm、5mm)
最大外形 φ12mm

* 0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
* 30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。