仕様/性能
|
EW700-P40L 〈ピーク電力監視機能〉 有効時 |
EW700-P40L 〈ピーク電力監視機能〉 無効時 |
|||
|---|---|---|---|---|
| EW700-M20L | ||||
| 定格電圧 | AC100~240V(−15~+10%) 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 15W以下 | |||
| 最大計測性能(計測チャネル数) | 30ch(1分計測) | 200ch(10分計測以上)、40ch(1分計測) | ||
| 接続センサ数(RS-485接続) | 最大30台 ※1台で積算電力のみ計測した場合 |
最大124台 ※最大計測性能が優先されます |
||
| 計測間隔 | 1分固定 | 1分、10分、30分、60分 | ||
| ピーク電力監視機能 | ○ ※1 | × | ||
|
通信 インターフェース |
LANポート | 1ポート | ||
| RS-485 | ポート数 | 4点 | ||
| 最大接続台数 | 1ポートあたり31台(機器全体:31台×4ポート=124台) | |||
| 終端抵抗 | 内蔵(120Ω) | |||
| 通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4kbps(工場出荷時:9.6kbps) | |||
| データビット長 | 7ビット(固定) | |||
| ストップビット長 | 2ビット(固定) | |||
| 垂直パリティ | 偶数(固定) | |||
| 通信プロトコル | CompoWay/F | |||
| ネットワーク機能 | 上位インターフェース:HTTP 通信プロトコル:TCP/IP アプリケーション:SMTP(認証機能非対応) |
|||
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |||
| 保存温度 | −25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85%RH | |||
| 保存湿度 | 相対湿度25~85%RH | |||
| 本体質量 | 約700g | |||
| 本体寸法 | 200(W)×91(H)×109(D)mm(突起物は除く) | |||
| 取り付け加工穴寸法 | 183±0.2(W)×78±0.2(H)mm 4-M4 | |||
| 保護構造 | IP20 | |||
| 汎用入力 | 入力点数 | デマンドパルス入力用 ※2 | 1点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V±10% | |||
| 入力インピーダンス | 約2.2kΩ | |||
| 入力電流 | 10mA(TYP) | |||
| ON電圧/ON電流 | DC17.4V以上/8mA以上 | |||
| OFF電圧/OFF電流 | DC5.0V以下/1mA以下 | |||
| 入力パルス幅 | 5ms以上 | |||
| 汎用出力 | 出力点数 | 4点(独立) | ||
| 最大負荷電圧 | DC30V | |||
| 最大負荷電流 | 50mA/点 | |||
| オン抵抗 | 5Ω以下 | |||
| 対応メモリカード | SDカード(別売)max2GB、SDHCカード(別売)max32GB 推奨品:サンディスク社製品(動作温度 −25~+85℃のもの) 対応フォーマット:FAT32 ※4 |
|||
| データ保存能力 ※3 | 〈計測間隔1分・30chの場合〉 | 〈計測間隔10分・200chの場合〉 | ||
| 内部メモリ | 約2年 | 約3年 | ||
| SDカード | 1ヶ月分で約20MB使用 | 1ヶ月分で約10MB使用 | ||
| データ保護 | リチウム電池(メモリバックアップ用電池) 寿命:5年(周囲温度23℃にて)(参考値) |
|||
| 表示機能 | LEDによる状態表示 | |||
| 警報機能 | 汎用出力と連動した警報出力、警報メールの通知 | |||
| 取付 | ねじ止めまたは、DINレール取付け | |||
| 絶縁抵抗 | AC端子一括⇔FG端子間: 20MΩ以上(DC500Vメガ) AC端子一括⇔入出力、RS485、LAN、OPTION一括:20MΩ以上(DC500Vメガ) グランド、FG端子⇔OPTION間: 20MΩ以上(DC500Vメガ) |
|||
| 耐電圧 | AC端子一括⇔FG端子間: AC1500V 1分間 AC端子一括⇔入出力、RS485、LAN、OPTION一括: AC1500V 1分間 グランド、FG端子⇔OPTION間: AC500V 1分間 |
|||
| 耐振動 | 3軸方向 各8min×10回掃引 10~57Hz:振幅 0.075mm、57~150Hz:加速度9.8m/s2 |
|||
| 耐衝撃 | 147m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 | |||
※1 ピーク電力監視機能を有効にすると、Webサーバによるピーク電力監視グラフを表示可能。
3段階の警報目標設定ができます。
※2 デマンドパルスの接続には、パルス検出器が必要です。
※3 計測間隔、計測ch数により変動します。
※4 SD/SDHCカードはフォーマットソフトウェアでフォーマットしてください。
フォーマットソフトウェアの配布ページは以下のURLを参照してください。
http://www.sdcard.org/jp/consumers/formatter/