EW700-P40Lでは、最大6グループに細分化した使用電力を1分ごとにリアルタイムに監視できる〈ピーク電力監視機能〉を本体Webサーバに装備。予測電力量が目標を超過した場合に警報でお知らせできます。
※〈ピーク電力監視機能〉 無効時のハードウェアは、従来のEW700-M20Lと同等です。
KMシリーズの計測センサを最大30台分接続可能
(1台あたり1積算電力を計測した場合)
計測間隔は1分固定
【NEW】
デマンド監視機能 ※1
電力メータからパルス信号を検出して電力の総量を監視
オールインワンのセンサネットワークコントローラ
電源やI/Oユニットを装備したオールインワン
本体や接続機器の状態が一目で分かるステータスLED
本体異常
接続機器のデータ収集欠落など
Webサーバ搭載のLANポート
30分単位のグラフを1分ごとに更新表示 ※2
社内ネットワークに接続可能なLANポート
本体の設定はWebサーバでブラウザから簡単設定
EasyEW-LoggerやEasyEW-Viewerもネットワーク接続して利用可能
SDHCカード対応のSDカードスロット
SDカード2GB、SDHCカード32GBまで
本体内蔵メモリ256MB
警報出力可能な汎用入出力ポート
警報設定できる目標を3段階設定 ※2
警報出力として使用できる汎用出力ポート4点
※1 別途パルス検出器とDC電源が必要です。
※2 〈ピーク電力監視機能〉有効時のみ。