一般仕様

形式形CJ1W-V680C11形CJ1W-V680C12
項目
消費電流内部5V0.26A0.32A
内部24V/26V0.13A *0.26A
外部24V−−−−
使用周囲温度0~+55℃
保存周囲温度−20℃~+75℃
使用周囲湿度10~90%RH (結露なきこと)
絶縁抵抗20MΩ以上 DC500V
耐電圧AC1,000V 1min
保護構造盤内蔵型 (IP30)
耐振動性10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10掃引
耐衝撃性147m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
形状31×65×90mm (突起部を除く)
質量120g以下130g以下

*形V680-H01-V2アンテナを接続時は、0.28Aです。

仕様

CJ1シリーズ用

形式形CJ1W-V680C11形CJ1W-V680C12
項目
ユニットグループ高機能I/Oユニット
CPUユニットの
サイクルタイムへの影響時間
0.15ms0.3ms
装着可能位置CJ1シリーズ用CPU装置またはCJ1用増設装置
(C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には装着不可)
接続アンテナV680シリーズのアンプおよびアンテナ *1
対象RFタグV680シリーズRFタグ
占有ユニット数1ユニット2ユニット
占有チャネル数10CH20CH
制御手順専用手順
CPUユニットとの
データ交換方法
高機能I/Oユニット
リレーエリア
2000CH~2959CH
10CH/1ユニットを
常時データ交換
CPUユニット
→ 本ユニット
ユニット制御
交信処理指定、
データ格納エリア指定
本ユニット
→ CPUユニット
ユニット情報、結果情報
処理結果モニタ
高機能I/Oユニット用
DMエリア
D20000~D29599
100CH/1ユニットを
電源ON時または
ユニットリスタート時
に転送
CPUユニット
→ 本ユニット
システム設定
オート待ち時間設定
ライトプロテクト設定
接続アンテナ設定
結果モニタ出力
テスト設定
通常モード/
テストモード
切換え設定
データ転送量最大2048バイト
(ただし160バイト/1スキャン)*2
最大2048バイト/1CH
(ただし160バイト/1スキャン)*2
動作モード通常モード
テストモード・交信テスト
・距離レベル測定
・速度レベル測定(リード)
・速度レベル測定(ライト)
・ノイズレベル測定
・交信成功率測定
診断機能(1)CPUウォッチドックタイマ
(2)IDタグとの交信異常検出
(3)アンテナ電源異常

*1. 形V680-H01、形V680-H01-V2は1CHタイプIDセンサユニットとのみ接続可能です。2CHタイプIDセンサユニットではご使用になれません。
*2. データ受け渡し設定でインテリジェントI/O使用を設定した場合、最大2,048バイトを1スキャンで転送することが可能です。

NJシリーズ用

形式形CJ1W-V680C11形CJ1W-V680C12
項目
ユニットグループ高機能I/Oユニット
装着可能位置NJシリーズ用CPUラックまたはNJ用増設ラック
接続アンテナV680シリーズのアンプおよびアンテナ *
対象RFタグV680シリーズRFタグ
動作モード通常モード
テストモード・交信テスト
・距離レベル測定
・速度レベル測定(リード)
・速度レベル測定(ライト)
・ノイズレベル測定
・交信成功率測定
CPUユニットとのデータ交換方法I/Oポートによるデータ交換
診断機能(1)CPUウォッチドックタイマ
(2)RFタグとの交信異常検出
(3)アンテナ電源異常

*形V680-H01、形V680-H01-V2は1CHタイプIDセンサユニットとのみ接続可能です。2CHタイプIDセンサユニットではご使用になれません。