センサ

外観 種類 形式
3084_lu_1_1 カラー NPN EtherCAT通信機能無し 形FQ-MS120
PNP 形FQ-MS125
モノクロ NPN 形FQ-MS120-M
PNP 形FQ-MS125-M
カラー NPN EtherCAT通信機能有り 形FQ-MS120-ECT
PNP 形FQ-MS125-ECT
モノクロ NPN 形FQ-MS120-M-ECT
PNP 形FQ-MS125-M-ECT

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□ *2
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット
およびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシン
オートメーションコントローラ、EtherCATスレー
ブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッ
グ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供す
るソフトウェアです。

次の環境で動作します。
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8.1
(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/
64bit版)/Windows 11(64bit版)

本ソフトウェアには、ビジョンエディションの機能
も含まれています。その他の対応機種や機能など詳
しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディアのみ)
Sysmac Studio
32bit版DVD
*3
形SYSMAC-SE200D
1ライセンス版
*1
- 形SYSMAC-SE201L
Sysmac Studio
ビジョン
エディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioから視覚センサ FQ-Mシリーズの設定
に必要な機能がご使用可能なライセンスです。
本形式はライセンスのみになりますので、Sysmac
Studioスタンダードエディションのメディア(DVD)
と併せてご使用ください。
1ライセンス版 - 形SYSMAC-VE001L

*1. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. Ver.1.01以降にてFQ-Mのご使用が可能です。
*3. スタンダードエディション、ビジョンエディションともにメディアは共通です。

タッチファインダ

外観 種類 形式
3084_lu_3_1 DC電源タイプ 形FQ-MD30

FQ-Mシリーズ専用ケーブル(耐屈曲)

種類 外観 タイプ 長さ 形式
Ethernet/EtherCATケーブル
(M12/RJ45)
3084_lu_4_1 アングル:M12/ストレート:RJ45 タイプ 5m 形FQ-MWNL005
10m 形FQ-MWNL010
3084_lu_4_2 ストレートタイプ 5m 形FQ-WN005
10m 形FQ-WN010
20m 形FQ-WN020
EtherCATケーブル
(M12/M12)
3084_lu_4_3 アングルタイプ 5m 形FQ-MWNEL005
10m 形FQ-MWNEL010
3084_lu_4_4 ストレートタイプ 5m 形FQ-MWNE005
10m 形FQ-MWNE010
入出力ケーブル 3084_lu_4_5 アングルタイプ 5m 形FQ-MWDL005
10m 形FQ-MWDL010
3084_lu_4_6 ストレートタイプ 5m 形FQ-MWD005
10m 形FQ-MWD010

アクセサリ

外観 種類 形式
3084_lu_5_1 タッチファインダ用 パネルマウントアダプタ 形FQ-XPM
3084_lu_5_2 ACアダプタ(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) 形FQ-AC1
3084_lu_5_4 タッチペン(タッチファインダに同梱) 形FQ-XT
3084_lu_5_6 SDカード 2GB 形HMC-SD292
4GB 形HMC-SD492

EtherNet/IP・Ethernet産業用スイッチングハブ

外観 ポート数 消費電流 形式
3084_lu_6_1 5 0.07A 形W4S1-05D

注. 産業用スイッチングハブはEtherCATでは使用できません。

EtherCAT分岐スレーブ

外観 ポート数 電源電圧 消費電流 形式
3084_lu_7_1 3 DC20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08A 形GX-JC03
3084_lu_7_2 6 0.17A 形GX-JC06

注1. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。
  2. EtherCAT分岐スレーブはEtherNet/IP・Ethernetでは使用できません。

カメラ周辺機器

種類 形式 備考
CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ icon_01画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)参照
外部照明 形FLVシリーズ
形FLシリーズ