Page top

2024/03 受注終了

FQ-Mシリーズ

高速位置決め用スマートカメラ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

レンズの選定をサポート

設置距離や視野から、希望条件に合うレンズを簡単に検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
FQ-MS120 センサ カラータイプ EtherCAT通信機能無し NPN出力 2D / 3D
FQ-MS120-ECT センサ カラータイプ EtherCAT通信機能有り NPN出力 2D / 3D
FQ-MS120-M センサ モノクロタイプ EtherCAT通信機能無し NPN出力 2D / 3D
FQ-MS120-M-ECT センサ モノクロタイプ EtherCAT通信機能有り NPN出力 2D / 3D
FQ-MS125 センサ カラータイプ EtherCAT通信機能無し PNP出力 2D / 3D
FQ-MS125-ECT センサ カラータイプ EtherCAT通信機能有り PNP出力 2D / 3D
FQ-MS125-M センサ モノクロタイプ EtherCAT通信機能無し PNP出力 2D / 3D
FQ-MS125-M-ECT センサ モノクロタイプ EtherCAT通信機能有り PNP出力 2D / 3D
FQ-MD30 タッチファインダ DC電源タイプ 2D / 3D
FQ-MD31 タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ 2D / 3D
FQ-MWD005 入出力ケーブル ストレートタイプ 5m 2D / 3D
FQ-MWD010 入出力ケーブル ストレートタイプ 10m 2D / 3D
FQ-MWDL005 入出力ケーブル アングルタイプ 5m 2D / 3D
FQ-MWDL010 入出力ケーブル アングルタイプ 10m 2D / 3D
FQ-MWNE005 Ethernet/EtherCATケーブル ストレートタイプ(M12/M12) 5m 2D / 3D
FQ-MWNE010 Ethernet/EtherCATケーブル ストレートタイプ(M12/M12) 10m 2D / 3D
FQ-MWNEL005 Ethernet/EtherCATケーブル アングルタイプ(M12/M12) 5m 2D / 3D
FQ-MWNEL010 Ethernet/EtherCATケーブル アングルタイプ(M12/M12) 10m 2D / 3D
FQ-MWNL005 Ethernet/EtherCATケーブル アングル:M 12/ストレート:RJ 45 タイプ 5m 2D / 3D
FQ-MWNL010 Ethernet/EtherCATケーブル アングル:M 12/ストレート:RJ 45 タイプ 10m 2D / 3D
FQ-WN005 EtherNet/EtherCATケーブル ストレートタイプ(M12/RJ45) 5m 2D / 3D
FQ-WN010 EtherNet/EtherCATケーブル ストレートタイプ(M12/RJ45) 10m 2D / 3D
FQ-WN020 EtherNet/EtherCATケーブル ストレートタイプ(M12/RJ45) 20m 2D / 3D
FQ-XPM パネルマウントアダプタ 2D / 3D
FQ-XT タッチペン 2D / 3D
GX-JC03 EtheCAT分岐スレーブ 3ポート 2D / 3D
GX-JC06 EtheCAT分岐スレーブ 6ポート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら