ステーション部

形式 形ZN-KMX21 形ZN-KMX21-A
接続可能電力量モニタ/センサ 形KM50-C/E、形KM100、形KM20-B40-FLK *10、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK
最大接続可能電力量モニタ/センサ 31台
表示 液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示
記録間隔 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
記録データ 瞬時電力、積算電力、力率、総パルス入力カウント1・2 *1
演算機能 総和積算電力量、総和瞬時電力、総和電力料金
記録モード コンティニュー *2、リング *3
外部出力 アラーム出力(フォトカプラ出力)*4
記憶装置(内部) 128KB(最大負荷時:約200データ、最小負荷時約6800データ)*5
記憶装置(外部) SDカード(計測値・換算値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492
(4GB)(オムロン(株)製)*6
電源 DC入力:DC24V±10% ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz
消費電流 80mA以下
使用温度範囲 Ethernet未使用時 -10℃~40℃(結露・氷結なきこと)
Ethernet使用時 0℃~40℃(結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲 20~85%RH(結露・氷結なきこと)
保存温湿度範囲 -15℃~+60℃ 20~85%RH(結露・氷結なきこと)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min *7
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*7
材質 ABS
保護構造 IP30
取付方法 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け
重量(梱包状態) 約500g
付属品1 取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ *8、形KM接続用専用ケーブル(3m)
付属品2 ACアダプタ *9 DCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア

*1. 形KM50-C、形KM50-Eに対してのみ利用可能です。
*2. 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカード容量の上限まで収録を継続します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが挿入されていない場合は収録が停止します(SDカード挿入後、ボタン押下でSDカードに出力できます。)
*3. 常に内部メモリ上限分、最新の測定値を記録するモードです。(内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次上書きされます。)
*4. しきい値設定モードで設定された積算電力量の上限値を超えた場合に出力されます。
*5. 詳しくは、製品に同梱の取扱説明書またはユーザーズマニュアル(カタログ番号:SWAQ-708)をご覧ください。
*6. 他社製のSDカードをご使用になる場合は、信頼性、耐久性の高い産業用SDカード(SD規格またはSDHC規格(SDXC規格には非対応)、Class4以上のフラッシュメモリがSLCまたはMLCのタイプ)を推奨します。
  動作確認は、お客様自身でお願いします。
*7. 取付磁石 形ZN9-EM01-S(別売)ご使用の際は振動(耐久)は10~55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50minになります。また、衝撃が加わらない箇所に設置ください。
*8. 付属コネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1です。
*9. ACアダプタは必ず付属のACアダプタをご使用ください。
*10.形KM20-B40-FLKは2019年3月末に受注終了しました。