本体

ステーション部

形状 品名 形式 電源
3080_lu_1_1 ステーション部 形ZN-KMX21 ACアダプタ
形ZN-KMX21-A DCケーブル

オプション

形状 品名 形式
3080_lu_2_1 専用ACアダプタ
(形ZN-KMX21に1個付属しています)
形ZN9-ACP01-S
3080_lu_2_2 取付磁石 形ZN9-EM01-S
3080_lu_2_3 DCケーブル
(形ZN-KMX21-Aに1個付属しています)
ストレートタイプ(2m) 形ZN9-ED01-S
ライトアングルタイプ(2m) 形ZN9-ED02-S
3080_lu_2_4 専用接続ケーブル(3m)
(形ZN-KMX21/形XN-KMX21-Aに1個付属しています)
形ZN9-KMC30
3080_lu_2_5 専用接続ケーブル(3m) 形KM-Nシリーズ
直接接続用
形ZN9-KMC30-N
3080_lu_2_6 環境見える化ソフト*1*2*3
Wave Inspire ES
形ZN-SW11-S

*1. 本ソフトは以下の特長をもったソフトウェアです。
  ・リアルタイムに波形監視
  ・温湿度センサなど、他の環境センサシリーズと同期して監視
  ・レイアウト図上にデータ表示
*2. 動作環境/ OS: Microsoft Windows 10(32bit/64bit)/Microsoft Windows 11(64bit)
       CPU: Intel互換プロセッサ1GHz以上
       メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)
*3. 対応バージョンはVer. 2.4.0以上となります。

<接続例>

電力量モニタ形KMシリーズ31台までのデータをSDカードへ一括ロギングすることができます。

注. 形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKを直接接続するには別途、専用接続ケーブル 形ZN9-KMC30-Nをお買い求めください。