一般仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形GX-JC03 | 形GX-JC06 | ||
| 一般 仕様 | 電源電圧 | DC20.4V~28.8V | |
| 消費電流 | 80mA | 170mA | |
| 使用周囲温度 | −10~55℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | ||
| 保存周囲温度 | −25~65℃ | ||
| 保存周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | ||
| 外形寸法 | 25mm×78mm×90mm | 48mm×78mm×90mm | |
| 重量 | 165g | 220g | |
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形GX-JC03 | 形GX-JC06 | ||
| 一般 仕様 | 電源電圧 | DC20.4V~28.8V | |
| 消費電流 | 80mA | 170mA | |
| 使用周囲温度 | −10~55℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | ||
| 保存周囲温度 | −25~65℃ | ||
| 保存周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | ||
| 外形寸法 | 25mm×78mm×90mm | 48mm×78mm×90mm | |
| 重量 | 165g | 220g | |