海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

商品名称 ポート数 電源電圧 消費電流(A) 形式 海外規格
EtherCAT分岐
スレーブ
3079_lu_1_1 3 DC 20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08 形GX-JC03 CE、UC1
3079_lu_1_2 6 0.17 形GX-JC06

注. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。