Sysmac Studioの利用にはライセンスが必要です。ライセンスは、64bit版向けのネットワークライセンスと32bit版向けスタンドアロンライセンスがあります。
Sysmac Studio 64bit版のインストーラはライセンスポータルサイトから入手が可能です。Sysmac Studio 32bit版のインストーラまたは、Sysmac Studio 64bit版のインストーラをDVDとして購入されたいお客様はSysmac Studio DVDメディアをご購入ください。
インストール後30日間は、全ての機能を無料でお試し利用いただけます。お試し期間中はライセンスの登録は不要です。
ネットワークライセンス(64bit版のみ)
ネットワークライセンスを新規購入の際、インストールのためのインストーライメージファイルはライセンスポータルサイトにユーザ登録することでダウンロードすることができます。詳細はhttps://license-user.automation.omron.com/を参照してください。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス数 | |||
| Sysmac Studio
ベーシックライセンス |
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシ
リーズ産業用PCをはじめとする、マシンオートメーションコ ントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログ ラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を 提供するソフトウェアです。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-BA201L |
| Sysmac Studio
アドバンストライセンス |
ベーシックライセンスに加え、3Dシミュレーションオプション
機能とチーム開発オプション機能が使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-AD201L |
| Sysmac Studio
アドバンスト アップグレードライセンス |
ベーシックライセンスからアドバンストライセンスへアップグ
レードするためのライセンスです。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-AD501L |
スタンドアロンライセンス
Sysmac Studio 32bit版をご利用のお客様はスタンドアロンライセンスをご購入ください。Sysmac Studio 64bit版をご利用のお客様はネットワークライセンスのご購入をお勧めします。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス数 | |||
| Sysmac Studio
スタンダードエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズ CPUユニット および NYシ
リーズ産業用PCをはじめとする、マシンオートメーションコ ントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログ ラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を 提供するソフトウェアです。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-SE201L |
| 3ライセンス版 | SYSMAC-SE203L | ||
| 10ライセンス版 | SYSMAC-SE210L | ||
| 30ライセンス版 | SYSMAC-SE230L | ||
| 50ライセンス版 | SYSMAC-SE250L | ||
| Sysmac Studio
ビジョンエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studioビジョンエディションは、画像センサFHシリー
ズ、FHV7シリーズ、FQ-Mシリーズの設定に必要な機能のみを 含んだライセンスです。 本エディションは、画像センサFHシリーズ、FHV7シリーズ、 FQ-Mシリーズのみ使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-VE001L |
| Sysmac Studio
変位センサエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studio変位センサエディションは、変位センサZWシ
リーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。 本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-ME001L |
| 3ライセンス版 | SYSMAC-ME003L | ||
| Sysmac Studio
NX-I/O エディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studio NX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラと
PROFINETカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。 本エディションは、EtherNet/IPカプラとPROFINETカプラの み使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-NE001L |
| Sysmac Studio
ドライブエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studioドライブエディションは、ドライブの設定に必
要な機能のみを含んだライセンスです。 本エディションは、1S/G5シリーズのみ使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-DE001L |
| Sysmac Studio
セーフティエディション Ver.1.□□ |
Sysmac Studioセーフティエディションは、セーフティコント
ロールシステムの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。 通信コントローラおよびEtherNet/IPカプラのみ使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-FE001L |
スタンドアロンライセンス用オプションライセンス
本形式は、Sysmac Studioスタンダードエディションライセンスにのみ適用可能です。
オプションライセンスは、ネットワークライセンスには適用できません。
ネットワークライセンスで下記に相当する機能を利用するには、Sysmac Studioアドバンストライセンス(形SYSMAC-AD201L)もしくは、Sysmac Studioアドバンストアップグレードライセンス(形SYSMAC-AD501L)をご購入ください。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス数 | |||
| Sysmac Studio
チーム開発オプション |
Sysmac Studio チーム開発オプションは、プロジェクトバー
ジョン管理機能を有効にするためのライセンスです。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-TA401L |
| 3ライセンス版 | SYSMAC-TA403L | ||
| 10ライセンス版 | SYSMAC-TA410L | ||
| 30ライセンス版 | SYSMAC-TA430L | ||
| 50ライセンス版 | SYSMAC-TA450L | ||
| Sysmac Studio
3Dシミュレーション オプション |
Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプションは、3Dシミュ
レーション機能を有効にするためのライセンスです。 3Dシミュレーションオプションは、Sysmac Studio 64bit版の みで使用できます。 |
1ライセンス版 | SYSMAC-SA401L-64 |
| 3ライセンス版 | SYSMAC-SA403L-64 | ||
| 10ライセンス版 | SYSMAC-SA410L-64 | ||
| 30ライセンス版 | SYSMAC-SA430L-64 | ||
| 50ライセンス版 | SYSMAC-SA450L-64 | ||
Sysmac Studio DVDメディア
本形式はライセンスを含んでおりませんので、上記ライセンスと合わせてご使用ください。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 対応OS | ライセンス数 | ||
| Sysmac Studio Ver.1.□□
32bit版DVD |
Windows 7(32bit版/64bit版)/8.1(32bit版/64bit版)/
10(32bit版/64bit版)/11(64bit版) |
なし
(メディアのみ。 別にエディション ライセンスが必要) |
SYSMAC-SE200D |
| Sysmac Studio Ver.1.□□
64bit版DVD |
Windows 10(64bit版)/11(64bit版) | SYSMAC-SE200D-64 | |
注. インストールのためのインストーライメージファイルは、ライセンスポータルサイトにユーザ登録することで入手することもできます。
詳細はhttps://license-user.automation.omron.com/を参照してください。
構成品
DVD(形SYSMAC-SE200D/SYSMAC-SE200D-64)
| 内容物 | 詳細 |
|---|---|
| ご案内 | 構成品、インストール・アンインストール、ユーザ登録、オートアップデートについてのご案内を記載しています。 |
| セットアップディスク(DVD) | 1枚 |
ライセンス証(形SYSMAC-BA2□□L/AD2□□L/AD5□□L/SE2□□L/VE0□□L/ME0□□L/NE0□□L/DE0□□L/TA4□□L/FE0□□L/SA4□□L-64)
| 内容物 | 詳細 |
|---|---|
| 使用許諾書 | Sysmac Studioの使用許諾条件、保証内容等を記載しています。 |
| ライセンスカード | 形式、バージョン、ライセンス番号、ライセンス数を記載しています。 |
| ユーザ登録はがき *1 | 国内/海外用で2枚同梱しています。 |
*1. 形SYSMAC-BA2□□L/AD2□□L/AD5□□Lには同梱されません。
同梱ツール
Sysmac Studio DVDメディアには、Sysmac Studio以外に、以下の周辺ツールが含まれます。
| 同梱ツール | 概要 | |
|---|---|---|
| CX-Designer | Ver.3.□ | プログラマブルターミナルNSシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。*1 |
| CX-Designer V4 | Ver.4.□ | プログラマブルターミナルNS-Bシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。*1 |
| CX-Integrator | Ver.2.□ | FAネットワークの立ち上げ、設定を行うためのソフトウェアです。 |
| CX-Protocol | Ver.2.□ | シリアルコミュニケーションユニットと接続された、汎用外部機器とのデータ送受信手順(プロトコルマクロ)を作
成するためのソフトウェアです。 |
| Network Configurator | Ver.3.□ | 内蔵EtherNet/IPポートを使用してタグデータリンクを行うためのソフトウェアです。 |
| SECS/GEMコンフィグ
レータ |
Ver.1.□ | SECS/GEMサービスの設定を行うためのソフトウェアです。 |
| Adept Robot IPアドレス
設定ツール |
Ver.1.□ | Adept RobotのIPアドレス設定を行うためのソフトウェアです。 |
| CX-ConfiguratorFDT | Ver.3.□ | IO-Linkデバイスの設定を行うためのソフトウェアです。 |
| IODD DTM Configurator | Ver.3.□ | IO-Linkデバイス用のIODDファイルを追加/削除するソフトウェアです。 |
*1. NAシリーズの画面データ作成にはSysmac Studioをご使用ください。