適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
CPUユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入出力点数/構成
ユニット装着台数 (最大増設ラック数) |
プログラム容量 | 変数容量 | モーション軸数 | ||
| NJ501 CPUユニット
【OPC UA対応】 ![]() |
2,560点/40台
(増設最大3ラック) |
20MB | 2MB:電断保持
4MB:電断非保持 |
64 | NJ501-1500 |
| 32 | NJ501-1400 | ||||
| 16 | NJ501-1300 | ||||
CPUユニット付属品
CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| バッテリ | CJ1W-BAT01 |
| エンドカバー | CJ1W-TER01(CPUラックの右端に必要です) |
| エンドプレート | PFP-M(2個) |
| メモリカード
(フラッシュメモリ) |
NJ501-□□20、NJ501-1340、NJ501-R□□□:HMC-SD492
NJ101-□□20:HMC-SD292 |
電源ユニット
電源ユニットは、各ラックに1台必要です。
| 商品名称 | 電源電圧 | 出力電流 | 出力容量 | オプション | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5V
出力容量 |
DC24V
出力容量 |
合計
消費電力 |
DC24V
サービス電源 |
運転中出力 | 交換時期
お知らせ機能 |
|||
| AC電源ユニット | AC100~240V | 6.0A | 1.0A | 30W | なし | 付き | なし | NJ-PA3001 |
| DC電源ユニット | DC24V | NJ-PD3001 | ||||||
注. CJシリーズ用 電源ユニットは、NJシステムのCPUラックおよび増設ラックの電源としては使用できません。
増設ラック
I/Oコントロールユニット、I/Oインタフェースユニット、増設用接続ケーブル、電源ユニットを選択します。
CJシリーズI/Oコントロールユニット(増設時に、CPUラックに接続)
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | |||
| CJシリーズ
I/Oコントロールユニット ![]() |
NJシリーズCPUラックに1台、NJシリーズ増設ラックを接続するときに必要
接続ケーブル : 増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3 接続先 : I/Oインタフェースユニット 形CJ1W-II101 CPUユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.02 | ― | CJ1W-IC101 |
注. CPUユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
CJシリーズI/Oインタフェースユニット(増設ラックに接続)
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | |||
| CJシリーズ
I/Oインタフェースユニット ![]() |
NJシリーズ増設ラックに1台必要
接続ケーブル : 増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3 電源ユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.13 | ― | CJ1W-II101 |
注. 電源ユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
増設ケーブル
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
I/O接続ケーブル
![]() |
NJシリーズCPUラックのI/Oコントロールユニット-
NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット間 または NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット- NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット間 |
ケーブル長 : 0.3m | CS1W-CN313 |
| ケーブル長 : 0.7m | CS1W-CN713 | ||
| ケーブル長 : 2m | CS1W-CN223 | ||
| ケーブル長 : 3m | CS1W-CN323 | ||
| ケーブル長 : 5m | CS1W-CN523 | ||
| ケーブル長 : 10m | CS1W-CN133 | ||
| ケーブル長 : 12m | CS1W-CN133-B2 | ||
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library
以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library
代表形式
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 制振制御ライブラリ | 機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。 | SYSMAC-XR006 |
| 機器動作監視ライブラリ | 電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用します。 | SYSMAC-XR008 |
| 寸法計測ライブラリ | ファイバ同軸変位センサ形ZW-8000/7000/5000、およびスマート接触センサ
形E9NC-TA0で寸法計測を行う場合に使用します。 |
SYSMAC-XR014 |
注. 一部のライブラリはダウンロードできませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。
EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P ケーブルシース材質: PUR |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 ケーブル色:黄色 *2 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE/ 1000BASE *5) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1 | XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2 | XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3 | XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5 | XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル 仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BM2-SS | ||
| 1 | XS5W-T421-CM2-SS | ||||
| 2 | XS5W-T421-DM2-SS | ||||
| 3 | XS5W-T421-EM2-SS | ||||
| 5 | XS5W-T421-GM2-SS | ||||
| 10 | XS5W-T421-JM2-SS | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル 仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BMC-SS | ||
| 1 | XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2 | XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3 | XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5 | XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10 | XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 ケーブル色:黄色 EtherCAT/ EtherNet/IP ![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M | ||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
*5. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
ケーブル/コネクタ
| 商品名称 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT/
EtherNet/IP (1000BASE-T *2/ 100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエー
ストア株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポ
レーション日本支社 大阪支店 |
||
| EtherCAT/
EtherNet/IP (100BASE-TX/ 10BASE-T) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *3 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *3 | オムロンエフエー
ストア株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | XS6G-T421-1 *3 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
||
| EtherCAT
(100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立コネクタ | スリーエム ジャパン
株式会社 |
3R104-1110-000AM *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
||
*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
オプション・メンテナンス部品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| メモリカード *1 | SDメモリカード、2GB | HMC-SD292 |
| SDHCメモリカード、4GB | HMC-SD492 | |
| SDHCメモリカード、16GB | HMC-SD1A2 |
*1. CPUユニットのユニットバージョンとメモリカードの組み合わせに制約があります。詳細は、NJ/NXシリーズCPU
ユニットユーザーズマニュアルソフトウェア編(SBCA-467)「8-5-2 サポートするSDメモリカードおよびフォルダ/
ファイル仕様」を参照してください。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
バッテリセット
![]() |
NJ/NXシリーズ CPUユニット
形NX701-□□□□ 形NJ501-□□□□ 形NJ301-□□□□ 形NJ101-□□□□ メンテナンス用バッテリ |
注1. バッテリは、CPUユニットに標準装備されています。
注2. 電池寿命:25 ℃で5 年間(ただし、使用周囲温度や通電 状態により変化します)。 注3. 交換用バッテリは製造後2 年以内のものを使用してください。 |
CJ1W-BAT01 |
エンドカバー
![]() |
NJシリーズのCPUラックおよび
増設ラックの右端に装着 |
CPUユニットおよび
I/Oインタフェースユニットに1個標準付属 |
CJ1W-TER01 |