カメラ

形FJ-SCG2/SG2 形FJ-SC2MG2/S2MG2 形FJ-SC5MG2/S5MG2
撮像素子 プログレッシブスキャン
1/2.9インチCMOS
プログレッシブスキャン
1/1.7インチCMOS
プログレッシブスキャン
2/3インチCMOS
シャッタ グローバルシャッタ
有効画素数 720(H)×540(V) 1,624(H)×1,240(V) 2,448(H)×2,048(V)
画素サイズ 6.9(μm)×6.9(μm) 4.5(μm)×4.5(μm) 3.45(μm)×3.45(μm)
同期方式 内部同期 内部同期 内部同期
フレームレート 282.8fps 54.6fps 21.9fps
取り込みライン数 4ライン~540ラインの範囲 8ライン~1240ラインの範囲 4ライン~2048ラインの範囲
ゲイン 0~20.8dB
シャッタスピード 1μs~16.777s
映像出力 デジタル8bit
トリガ入力 外部トリガ/ソフトウェアトリガ(イーサネット)
外部出力 ストロボトリガ/トリガREADY(ソフトウェアにより設定可能)
I/F ギガビットイーサネット(1Gbit/s)
レンズマウント Cマウント
電源
供給
カメラケーブル(LAN) Power Over Ethernet(IEEE802.3af準拠)
カメラケーブル(電源・I/O) DC 10.8~13.2V
消費電力 PoE供給:4.7W PoE供給:4.9W PoE供給:4.4W
電源・I/Oコネクタ供給:3.7W 電源・I/Oコネクタ供給:4.0W 電源・I/Oコネクタ供給:3.6W
耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)3方向(X/Y/Z)各8分 10回
耐衝撃 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回
周囲温度 動作時:
0~+39℃または筐体上部温度64℃以下
動作時:
0~+36℃または筐体上部温度64℃以下
動作時:
0~+40℃または筐体上部温度64℃以下
保存時:-20~+70℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 IEC60529規格 IP30
質量 約65g
材質 アルミニウム合金
ケーブル最小曲げ半径 FJ-VSG:27.2mm FJ-VSP2:43.2mm

ドングルキー

インターフェイス USB 2.0
動作電流 50mA以下
動作温度/湿度 0~+50℃ /35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存温度/湿度 -25~+70℃ /35~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質 約6g
外形寸法 約44.0mm(L)×16.0mm(W)×8.0mm(H)