| 種類 | 形式 | 動作環境 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ&ソフトウェア
ビジョンパッケージ ・アプリケーション ソフトウェア 1ライセンス (CD-ROM1枚、 ドングルキー1個) ・カメラ1台 |
![]() |
40万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-SG2-S | ・CPU:Intel Pentium Processor搭載(SSE2以上)
・OS:Windows 7 Professional(32/64bit)またはEnterprise(32/64bit) またはUltimate(32/64bit)、Windows 10 Pro(32/64bit)または Enterprise(32/64bit) ・.Net Framework:.Net Framework 3.5 SP1以降 ・メモリ:2GB以上のRAM ハードディスクの空き容量:2GB以上 ・カメラインタフェース:Ethernet 1000BASE-T ・ディスプレイ:XGA(1024×768)、True Color(32bit)以上 ・光学ドライブ:CD/DVDドライブ |
| 40万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SCG2-S | |||
| 200万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-S2MG2-S | |||
| 200万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SC2MG2-S | |||
| 500万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-S5MG2-S | |||
| 500万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SC5MG2-S | |||
| カメラ単体 | ![]() |
40万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-SG2 | - |
| 40万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SCG2 | |||
| 200万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-S2MG2 | |||
| 200万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SC2MG2 | |||
| 500万画素 | モノクロカメラ | 形FJ-S5MG2 | |||
| 500万画素 | カラーカメラ | 形FJ-SC5MG2 | |||
| トリポットマウント
(カメラを三脚ネジで固定 する為のアダプタ(オプ ション)、取付ネジは同梱) |
![]() |
- | 形TP-KWA | ||
| カメラケーブル
(LAN) |
![]() |
ケーブル長 | 3m | 形FJ-VSG 3M | |
| 5m | 形FJ-VSG 5M | ||||
| 10m | 形FJ-VSG 10M | ||||
| 20m | 形FJ-VSG 20M | ||||
| 40m | 形FJ-VSG 40M | ||||
| カメラケーブル
(電源・I/O) |
![]() |
ケーブル長 | 3m | 形FJ-VSP2 3M | |
| 5m | 形FJ-VSP2 5M | ||||
| 10m | 形FJ-VSP2 10M | ||||
| 開発環境*
Application Producer |
メディアのみ | CD-ROM | 形FH-AP1 | ・CPU:Intel Pentium Processor搭載 (SSE2以上)
・OS:Windows 7 Professional(32/64bit) または Enterprise(32/64bit) または Ultimate(32/64bit)、 Windows 8 Pro(32/64bit) または Enterprise(32/64bit)、 Windows 8.1 Pro(32/64bit) または Enterprise(32/64bit)、 Windows 10 Pro(32/64bit)またはEnterprise(32/64bit) ただし、形FJ-S□□□G2を使用する場合は以下の動作環境が必要です。 Windows 7 Professional(32/64bit)またはEnterprise(32/64bit) またはUltimate(32/64bit)、 Windows 10(32/64bit) ・.Net Framework:.Net Framework 3.5 SP1以降 ・メモリ:2GB以上のRAM ハードディスクの空き容量:2GB以上 ・ブラウザ:Microsoft® Internet Explorer 6.0以降 ・ディスプレイ:XGA(1024×768)、True Color(32bit)以上 ・光学ドライブ:CD/DVDドライブ ・カメラ形FJ-S□□□G2の使用には以下の動作環境が必要になります。 カメラインタフェース:Ethernet 1000BASE-T ・カスタマイズには以下のソフトが必要になります。 Microsoft® Visual Studio® 2008 Professional または、 Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional または、 Microsoft® Visual Studio® 2012 Professional |
|
| 1ライセンス版 | - | 形FH-AP1L | |||
*開発環境Application ProducerはVer.6.31をご使用ください。
レンズ種類
詳細は「画像処理周辺機器カタログ(SDNB-029)」を参照ください。
| カメラ形式 | 素子サイズ | 推奨レンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準レンズ | テレセントリックレンズ | 耐振動衝撃レンズ | ||
| 形FJ-SG2 | 40万画素 | SV-Vシリーズ | VS-TCHシリーズ | VS-MCAシリーズ |
| 形FJ-SCG2 | ||||
| 形FJ-S2MG2 | 200万画素 | SV-Hシリーズ | ||
| 形FJ-SC2MG2 | ||||
| 形FJ-S5MG2 | 500万画素 | |||
| 形FJ-SC5MG2 | ||||