PC Vision System
PC Vision System
FJシリーズ(カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ)
PCシステムに、完成度の高い画像処理をビルドインしていただけるカメラ&ソフトウェアパッケージ
| 形式仕様 | 商品説明 | 機種区分 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 (税込) |
購入 | |||||
| カメラ単体, モノクロタイプ, 200万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラ単体, モノクロタイプ, 500万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラ単体, カラータイプ, 200万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラ単体, カラータイプ, 500万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラ単体, カラータイプ, 40万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラ単体, モノクロタイプ, 40万画素 | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラケーブル, LAN用, 3m | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラケーブル, LAN用, 5m | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラケーブル, 電源・I/O用, 3m | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| カメラケーブル, 電源・I/O用, 5m | 標準在庫機種 | オープン価格 | - | - | - | |
| FJ-S2MG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(200万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-S5MG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(500万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-SC2MG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(200万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-SC5MG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(500万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-SCG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), カラーカメラ(40万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-SG2-S | カメラ&ソフトウェアビジョンパッケージ, アプリケーションソフトウェア(1ライセンス), モノクロカメラ(40万画素) | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-VSG 10M | カメラケーブル, LAN用, 10m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-VSG 20M | カメラケーブル, LAN用, 20m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-VSG 40M | カメラケーブル, LAN用, 40m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
| FJ-VSP2 10M | カメラケーブル, 電源・I/O用, 10m | 受注生産機種 | オープン価格 | - | - | - |
情報更新 : 2025/12/15