コントローラ

CPU 形状 デュアル
タスク
HALCON
搭載*1
カメラ
台数
出力 形式
Core i5 2.4GHz
3068_lu_1_1
液晶一体タイプ ○ - 2 NPN 形FJ-3000 *4
○ - 4 NPN 形FJ-3000-10 *4
○ - 2 PNP 形FJ-3005 *4
○ - 4 PNP 形FJ-3005-10 *4
○ ○ 2 NPN 形FJ-H3000 *4
○ ○ 4 NPN 形FJ-H3000-10 *4
○ ○ 2 PNP 形FJ-H3005 *4
○ ○ 4 PNP 形FJ-H3005-10 *4
BOXタイプ ○ - 2 NPN 形FJ-3050 *2
○ - 4 NPN 形FJ-3050-10 *2
○ - 2 PNP 形FJ-3055 *2
○ - 4 PNP 形FJ-3055-10 *2
○ ○ 2 NPN 形FJ-H3050 *3
○ ○ 4 NPN 形FJ-H3050-10 *3
○ ○ 2 PNP 形FJ-H3055 *3
○ ○ 4 PNP 形FJ-H3055-10 *3
Atom 1.6GHz
3068_lu_1_2
BOXタイプ - - 2 NPN 形FJ-350 *4
- - 4 NPN 形FJ-350-10 *4
- - 2 PNP 形FJ-355 *4
- - 4 PNP 形FJ-355-10 *4

*1. HALCONのランタイムライセンスが搭載されています。
      HALCONの開発には開発環境HDevelopが必要です。
*2. FJシリーズ コントローラ 形FJ-305□/-305□-10は、2015年10月末に生産終了いたしました。
*3. FJシリーズコントローラ 形FJ-H305□/-H305□-10は、2016年9月末に生産終了いたしました。
*4. FJシリーズコントローラ 形FJ-300□/-300□-10/-H300□/-H300□-10/-35□/-35□-10は、2018年3月末に生産終了予定です。

開発環境

種類 形式 動作環境
Application
Producer
3068_lu_2_1
形FJ-AP1 ・CPU:Intel Pentium Processor搭載 (SSE2以上)
・OS:Windows XP Professional(32bit)Service pack3以降または
 Windows7 Professional(32bit)またはEnterprise(32bit)または
 Ultimate(32bit)
・.Net Framework:.Net Framework 3.5以降
・メモリ:2GB以上のRAM
 ハードディスクの空き容量:2GB以上
・ブラウザ:Microsoft® Internet Explorer 6.0以降
・ディスプレイ:XGA(1024×768)、True Color(32bit)以上
・光学ドライブ:CD/DVDドライブ
・カスタマイズには以下のソフトが必要になります。
 Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional

カメラ

外観 種類 形式 備考
3068_lu_3_1 デジタルカメラ
(単体)
30万画素 カラー 形FZ-SC レンズが必要
モノクロ 形FZ-S
3068_lu_3_2 デジタルカメラ
(単体)
200万画素 カラー 形FZ-SC2M
モノクロ 形FZ-S2M
3068_lu_3_4 小型デジタルカメラ
(単体)
30万画素
フラットタイプ
カラー 形FZ-SFC 小型カメラ用
レンズが必要
モノクロ 形FZ-SF
3068_lu_3_5 小型デジタルカメラ
(単体)
30万画素
ペンタイプ
カラー 形FZ-SPC
モノクロ 形FZ-SP
3068_lu_3_6 ハイスピードカメラ
(単体)
30万画素 カラー 形FZ-SHC レンズが必要
モノクロ 形FZ-SH
3068_lu_3_7 インテリジェント
コンパクトカメラ
広視野タイプ(遠距離) カラー 形FZ-SQ100F カメラ+レンズ+
ハイパワー照明
広視野タイプ(近距離) カラー 形FZ-SQ100N
中視野タイプ カラー 形FZ-SQ050F
狭視野タイプ カラー 形FZ-SQ010F

カメラ周辺機器

外観 種類 形式 備考
3068_lu_4_1 CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ - icon_01画像処理周辺機器
カタログ(SDNB-029)を参照
接写リング
3068_lu_4_2 低ディストーションレンズ 形3Z4S-LE SV-0614H/
SV-0814H/SV-1214H/
SV-1614H/SV-2514H/
SV-3514H/SV-5014H/
SV-7525H/SV-10028H
200万画素、500万画素
カメラ専用低ディストー
ションレンズ
3068_lu_4_3 小型カメラ用レンズ 形FZ-LES3/LES6/LES16 30万画素小型カメラ専用レンズ
形FZ-LES30
小型カメラ用接写リング 形FZ-LESR 30万画素小型カメラ専用接写リング
3068_lu_4_6 インテリジェント
コンパクトカメラ用
取付用台座 形FQ-XL/XL2 -
3068_lu_4_7 偏光フィルタ
アタッチメント
形FQ-XF1

ケーブル

外観 種類 ケーブル長 形式
3068_lu_5_1 カメラケーブル 2m 形FZ-VS3 2M
3m 形FZ-VS3 3M
5m 形FZ-VS3 5M
10m *2 形FZ-VS3 10M
3068_lu_5_2 耐屈曲カメラケーブル 2m 形FZ-VSB3 2M
3m 形FZ-VSB3 3M
5m 形FZ-VSB3 5M
10m *2 形FZ-VSB3 10M
3068_lu_5_3 ライトアングルカメラケーブル *1 2m 形FZ-VSL3 2M
3m 形FZ-VSL3 3M
5m 形FZ-VSL3 5M
10m *2 形FZ-VSL3 10M
3068_lu_5_4 耐屈曲ライトアングルカメラケーブル *1 2m 形FZ-VSLB3 2M
3m 形FZ-VSLB3 3M
5m 形FZ-VSLB3 5M
10m *2 形FZ-VSLB3 10M
3068_lu_5_5 長距離カメラケーブル 15m *3 形FZ-VS4 15M
3068_lu_5_6 長距離ライトアングルカメラケーブル *1 15m *3 形FZ-VSL4 15M
3068_lu_5_7 ケーブル延長ユニット
延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。
(最大ケーブル長:45m*4)
- 形FZ-VSJ
3068_lu_5_8 モニタケーブル 2m 形FZ-VM 2M
5m 形FZ-VM 5M
3068_lu_5_9 パラレルI /Oケーブル 2m 形FZ-VP 2M
5m 形FZ-VP 5M
3068_lu_5_10 コネクタ端子台変換ユニット用パラレルI/Oケーブル *5 2m 形FZ-VPX 2M
5m 形FZ-VPX 5M

*1. カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2. 10mタイプは500万画素カメラには使用できません。
*3. 15mタイプは500万画素カメラには使用できません。
*4. 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。詳細はカタログの「カメラ・ケーブル接続対応表」を参照ください。
*5. オムロン製コネクタ端子台変換ユニット(形XW2R-J50G-T、形XW2R-E50G-T、形XW2R-P50G-T)が使用できます。

周辺機器

外観 種類 形式 備考
3068_lu_6_1 液晶モニタ 形FZ-M08 BOXタイプコントローラ用
3068_lu_6_2 USBメモリ(容量2GB) 形FZ-MEM2G -
USBメモリ(容量8GB) 形FZ-MEM8G -
3068_lu_6_3 VESAアタッチメント 形FZ-VESA 液晶一体タイプコントローラ設置用
3068_lu_6_4 卓上コントローラスタンド 形FZ-DS 液晶一体タイプコントローラ設置用
3068_lu_6_5 照明コントローラ 形FLシリーズ
照明接続用
形FL-TCC1 コントローラから外部照明を
接続するために必要
icon_01画像処理周辺機器
カタログ(SDNB-029)を参照
- 外部照明 形FLシリーズ -

レンズ種類

高解像度・低ディストーションレンズ

レンズ形式 形3Z4S-LE 
SV-0614H
形3Z4S-LE 
SV-0814H
形3Z4S-LE 
SV-1214H
形3Z4S-LE 
SV-1614H
形3Z4S-LE 
SV-2514H
外観/外形
(単位: mm)
3068_lu_7_1 3068_lu_7_2 3068_lu_7_3 3068_lu_7_4 3068_lu_7_5
焦点距離 6mm 8mm 12mm 16mm 25mm
明るさ F1.4 F1.4 F1.4 F1.4 F1.4
フィルタサイズ M40.5
P0.5
M35.5
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5
M27.0
P0.5

レンズ形式 形3Z4S-LE 
SV-3514H
形3Z4S-LE 
SV-5014H
形3Z4S-LE 
SV-7525H
形3Z4S-LE 
SV-10028H
外観/外形
(単位: mm)
3068_lu_7_6 3068_lu_7_7 3068_lu_7_8 3068_lu_7_9
焦点距離 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F1.4 F1.4 F2.5 F2.8
フィルタサイズ M35.5
P0.5
M40.5
P0.5
M34.0
P0.5
M37.5
P0.5

CCTVレンズ

レンズ形式 形3Z4S-LE
SV-03514V
形3Z4S-LE
SV-04514V
形3Z4S-LE
SV-0614V
形3Z4S-LE
SV-0813V
形3Z4S-LE
SV-1214V
形3Z4S-LE 
SV-1614V
外観/外形
(単位: mm)
3068_lu_9_10 3068_lu_9_11 3068_lu_9_1 3068_lu_9_2 3068_lu_9_3 3068_lu_9_4
焦点距離 3.5mm 4.5mm 6mm 8mm 12mm 16mm
明るさ F1.4 F1.4 F1.4 F1.3 F1.4 F1.4
フィルタサイズ - - M27
P0.5
M25.5
P0.5
M27
P0.5
M27
P0.5

レンズ形式 形3Z4S-LE 
SV-2514V
形3Z4S-LE 
SV-3518V
形3Z4S-LE 
SV-5018V
形3Z4S-LE 
SV-7527V
形3Z4S-LE   
SV-10035V
外観/外形
(単位: mm)
3068_lu_9_5 3068_lu_9_6 3068_lu_9_7 3068_lu_9_8 3068_lu_9_9
焦点距離 25mm 35mm 50mm 75mm 100mm
明るさ F1.4 F1.8 F1.8 F2.7 F3.5
フィルタサイズ M27
P0.5
M27
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5
M30.5
P0.5

小型カメラ用レンズ

レンズ形式 形FZ-LES3 形FZ-LES6 形FZ-LES16 形FZ-LES30
外観/外形(単位: mm) 3068_lu_8_1 3068_lu_8_2 3068_lu_8_3 3068_lu_8_4
焦点距離 3mm 6mm 16mm 30mm
明るさ F2.0 F2.0 F3.4 F3.4

接写リング

形式 形3Z4S-LE SV-EXR
内容 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 φ30mm

小型カメラ用接写リング

形式 形FZ-LESR
内容 3点セット(15mm、10mm、5mm)
最大外形 φ12mm

注. 0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
注. 30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。