(単位:mm)
コントローラ
液晶一体タイプ
形FJ-300□/形FJ-300□-10
形FJ-H300□/形FJ-H300□-10
BOXタイプ
形FJ-305□/形FJ-305□-10
形FJ-H305□/形FJ-H305□-10
形FJ-35□/形FJ-35□-10
ケーブル
カメラケーブル
カメラケーブル
形FZ-VS3
耐屈曲カメラケーブル
形FZ-VSB3
ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL3
耐屈曲ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSLB3
長距離カメラケーブル
形FZ-VS4
長距離ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL4
*1 各ケーブルは、2m/3m/5m/10mがあります。
*2 各カメラケーブルには極性があります。
銘板の貼られている側をコントローラに接続してください。
*3 ケーブルは15mです。
パラレルケーブル
形FZ-VP
*1 ケーブルは、2m/5mがあります。
形FZ-VPX
*1 ケーブルは、2m/5mがあります。
モニタケーブル
形FZ-VM
*1 ケーブルは、2m/5mがあります。
カメラ
デジタルカメラ(単体)
30万画素カメラ
形FZ-S
形FZ-SC
200万画素カメラ
形FZ-S2M
形FZ-SC2M
小型デジタルカメラ(単体)
カメラヘッド
フラットタイプ
形FZ-SF
形FZ-SFC
ペンタイプ
形FZ-SP
形FZ-SPC
カメラアンプ
フラットタイプ、ペンタイプ共通
ハイスピードカメラ(単体)
形FZ-SHC
形FZ-SH
インテリジェントコンパクトカメラ
(掲載の外形寸法図は、2012年12月の設計変更反映済みの製品のものです。)
狭視野タイプ、中視野タイプ
形FZ-SQ010F
形FZ-SQ050F
*1.取付台座は各側面に取付け可能。
広視野タイプ
形FZ-SQ100F(遠距離)
形FZ-SQ100N(近距離)
*1.取付台座は各側面に取付け可能。
取付用台座 形FQ-XL2を装着時は次のようになります。
小型カメラ用レンズ
形FZ-LESシリーズ
小型カメラ用接写リング
形FZ-LESR
カメラケーブル延長ユニット
形FZ-VSJ
液晶モニタ
形FZ-M08