設置情報

形式 設置情報 ケーブル 質量(g)
(梱包状態)
使用温度 締めつけ
強度
推奨加工穴
寸法
曲げ
半径
曲げ不可
長さ
引っ張り
強度
被覆材質 コア材質 投光・受光区別
形E32-T11NF 2M -25~+70℃ 12N・m φ8.5 +0.5 R1 0 29.4N フッ素樹脂 プラスチック なし 80
形E32-T11NFS 2M -25~+70℃ 0.78N・m φ4.2 +0.5 R1 0 29.4N フッ素樹脂 プラスチック なし 70