透過形
| 種類 | 検出方向 | 形状
(mm) |
ケーブル
曲げ半径 |
検出距離(mm) | 光軸径
(最小検出物体) |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3X-HD | E3NX-FA | ||||||
| 耐油 | ライト
アングル |
*1 IP68G |
折れ
にくい R1 |
GIGA:4,000 *2
HS:4,000 *2 ST:4,000 *2 SHS:2,200 |
GIGA:4,000 *2
HS:4,000 *2 ST:4,000 *2 SHS:2,200 |
φ4
(φ0.1/φ0.03) |
形E32-T11NF 2M |
*1 IP68G |
折れ
にくい R1 |
GIGA:2,200
HS:730 ST:1,100 SHS:270 |
GIGA:3,300
HS:1,100 ST:1,600 SHS:270 |
φ2
(φ0.1/φ0.03) |
形E32-T11NFS 2M | ||
*1. JIS C 0920 附属書1
オムロン耐油コンポーネント評価基準(オムロン独自の耐久性評価基準)合格
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
注1. 検出距離に記載の各モード名と応答時間は以下となります。
【E3X-HD】
GIGA:ギガパワーモード(16ms)、HS:高速モード(250μs)、
ST:標準モード(1ms)、SHS:最速モード(NPN出力:50μs、PNP出力:55μs)
【E3NX-FA】
GIGA:ギガパワーモード(16ms)、HS:高速モード(250μs)、
ST:標準モード(1ms)、SHS:最速モード(30μs)
2. 最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定した時の値(参考値)です。
前者がE3X-HD、後者がE3NX-FAの値です。
組み合わせファイバアンプ
| シリーズ | E3X-HDシリーズ | E3NX-FAシリーズ |
|---|---|---|
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 出力 | 1出力 | 2出力/1出力(形式により異なる) |
| 外部入力 | なし | あり/なし(形式により異なる) |
| 応答時間 * | 50μs(55μs)/250μs/1ms/16ms
(初期設定 250μs) |
30μs(32μs)/250μs/1ms/16ms
(初期設定 250μs) |
注. ファイバアンプに耐油性能はありません。
*最速モード(SHS)/高速モード(HS)/標準モード(ST)/ギガパワーモード(GIGA)の各応答時間、最速モードの( )内はPNP出力タイプ。