この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3X-VD21 | 反射形 検出距離180mm NPN出力 形 E3X-SD21 + E32-D11R ※各形式のCADを組み合わせてご使用ください | - |
| E3X-VD51 | 反射形 検出距離180mm PNP出力 形 E3X-SD51 + E32-D11R ※各形式のCADを組み合わせてご使用ください | - |
| E3X-VT21 | 透過形 検出距離560mm NPN出力 形 E3X-SD21 + E32-T11R ※各形式のCADを組み合わせてご使用ください | - |
| E3X-VT51 | 透過形 検出距離560mm PNP出力 形 E3X-SD51 + E32-T11R ※各形式のCADを組み合わせてご使用ください | - |
| E32-D11R | 反射形 柔軟 標準サイズ M6ねじ 曲げ半径R1 |
|
| E32-T11R | 透過形 柔軟 標準サイズ M4ねじ 曲げ半径R1 |
|
| E3X-SD21 | アンプユニット コード引き出しタイプ デジタル表示 NPN出力 |
|
| E3X-SD51 | アンプユニット コード引き出しタイプ デジタル表示 PNP出力 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.